Nouveaux Micro PLC LRK série

LOVATO Electric élargit sa gamme de micro PLC avec la nouvelle série LRK avec port Ethernet intégré.

La gamme se compose de 4 codes, complétant la série LRD, avec laquelle elle partage les modules d’extension de type LRE. Les principales fonctionnalités sont répertoriées ci-dessous.

Grâce à la connexion avec port Ethernet, il est possible de configurer le micro PLC à partir d’un PC local et à distance via une connexion par adresse IP. De plus, le port Ethernet intègre un serveur web, permettant une surveillance à distance de l’état et des principales variables du micro PLC en temps réel via un navigateur web.

600 lignes pour ladder, 500 blocs pour FBD, double mémoire par rapport à la série micro PLC LRD (300 lignes, 256 blocs), pour les programmes de complexité moyenne-élevée.

Sur le devant du micro PLC, il y a un emplacement pour une carte micro SD en option pour la sauvegarde du programme ou l’enregistrement des données.

Au dos du micro PLC, il y a un emplacement pour une pile de type CR1220 en option pour maintenir la date et l’heure intégrées même en l’absence d’alimentation.

LRK intègre toutes les fonctions de la série LRD, ainsi que de nouvelles fonctions supplémentaires, telles que l’enregistrement des données, le filtre analogique avec calcul des valeurs minimales, maximales et moyennes et la nouvelle fonction d’horloge astronomique.