Disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) : une protection
fiable et évolutive pour vos installations
Dans les environnements industriels et tertiaires, la fiabilité des équipements de protection est essentielle pour assurer la sécurité des personnes, la protection des équipements et la continuité de service.
C’est dans cette optique que les disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) jouent un rôle central dans la distribution électrique. Polyvalents et durables, ils offrent une réponse adaptée aux exigences les plus variées, du plus petit tableau électrique aux installations de plus grande envergure.
Une gamme complète pour répondre à tous les besoins
Les disjoncteurs MCCB se déclinent en versions tripolaires ou tétrapolaires, avec des plages de courant allant de 16 A à 600 A, selon les modèles. Ils permettent de protéger efficacement les circuits contre les surcharges, les courts-circuits, tout en s’adaptant à différents types d’applications (résidentielles, commerciales ou industrielles).
Conformité à la norme UL 489
Les disjoncteurs Lovato sont certifiés UL 489, la norme de référence pour les dispositifs de protection basse tension au Canada. Cette certification garantit que les disjoncteurs répondent à des exigences strictes en matière de sécurité, de performances et de résistance aux conditions d’utilisation intensives.

Installation flexible et options de montage
Pensés pour faciliter le travail des installateurs et intégrateurs, les disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) offrent de multiples configurations de montage : en fond de tableau, sur rail ou en façade avec commandes déportées. Les bornes sont accessibles et sécurisées, pour un câblage rapide et fiable.
Caractéristiques | Détail |
---|---|
Plage de courant | De 40 A à 600 A |
Nombre de pôles | 3P ou 4P |
Technologie de déclenchement | Électronique |
Normes de certification | IEC 60947-2 / UL 489 / CSA |
Tensions assignées | Jusqu’à 690 V AC selon le modèle |
Accessoires disponibles | Commande rotative, contacts auxiliaires, déclencheurs à distance, etc. |
Montage | Arrière, panneau, rail DIN (selon modèle) |
Applications typiques | Tableaux de distribution, OEM, groupes électrogènes, installations tertiaires et industrielles |
Environnement d’utilisation | Conçu pour des conditions exigeantes (température, humidité, vibrations) |
Cette flexibilité permet une intégration aisée dans les armoires électriques, quelles que soient les contraintes du projet.
Surveillance et communication : plus qu’une simple protection
Au-delà de leur rôle de disjoncteur, certains de nos produits intègrent des fonctions de surveillance avancées.
Cette connectivité permet d’anticiper les surcharges, de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser l’efficacité énergétique globale de l’installation.
L’avantage pour vous ? Un meilleur maintien de votre productivité.
Pourquoi choisir les disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) de Lovato ?
La gamme de disjoncteurs boîtiers moulés de Lovato a été conçue pour allier performance, simplicité et évolutivité. Parmi ses atouts :
- Une robustesse mécanique éprouvée, même en environnement exigeant
- Une large offre de configurations, courbes et accessoires
- La certification UL 489, norme de référence au Canada
- Une parfaite intégration dans les systèmes Lovato pour un meilleur contrôle et une supervision optimale
- Une installation rapide grâce à une conception intuitive
- Une adaptabilité aux marchés IEC et UL pour les fabricants d’équipements exportant à l’international
Les disjoncteurs boîtiers moulés (MCCB) offrent une réponse fiable, durable et conforme aux normes les plus strictes.
Une solution robuste pour protéger vos installations
Les disjoncteurs boîtiers moulés ne sont pas de simples coupe-circuits. Ils sont au cœur des installations modernes, combinant sécurité, intelligence et fiabilité. En choisissant la gamme de disjoncteurs MCCB, vous misez sur une solution pérenne et adaptable, prête à relever les défis des infrastructures électriques actuelles.