Modules de sécurité
LOVATO Electric élargit sa gamme de modules de sécurité avec la nouvelle série SRC, composée de modules de sécurité monofonction. Ces modules sont conçus pour la surveillance et le contrôle d’applications avec arrêts d’urgence, accès de sécurité, interrupteurs magnétiques de sécurité, interrupteurs de fin de course de sécurité et interverrouillages électromécaniques
La série SRC comprend des versions avec bornes à vis et bornes à ressort enfichables pour simplifier le câblage.

La nouvelle série SRC complète la série de modules de sécurité SRA, qui comprend des versions monofonction pour la surveillance des dispositifs de commande à deux mains ou des dispositifs de sécurité dotés de OSSD (tels que les barrières, les scanners laser et les capteurs RFID), ainsi que la version SRAMF21, qui intègre toutes les principales fonctions de sécurité en un seul produit. Grâce à son sélecteur frontal, le SRAMF21 peut être configuré pour commander divers dispositifs de sécurité, notamment les arrêts d’urgence, les accès de sécurité, les interrupteurs magnétiques de sécurité, les interrupteurs de fin de course de sécurité, les interverrouillages électromécaniques et les rideaux de lumière de sécurité.
L’offre de modules de sécurité de LOVATO Electric est complétée par le modèle avancé SRPMFA164, un dispositif autonome capable de gérer toutes les fonctions de sécurité d’une machine ou d’une installation. Il est équipé d’une logique programmable intégrée configurable via le logiciel SRPSW, téléchargeable gratuitement sur le site web www.LovatoElectric.com.
Le nombre élevé d’entrées et de sorties de sécurité intégrées simplifie le câblage, réduit l’encombrement et les coûts, et garantit une flexibilité maximale pour la gestion de la sécurité de tous types de machines, des plus simples aux plus complexes.
L’ensemble de la gamme est conçu pour des applications jusqu’à la catégorie 4, niveau de performance PLe conformément à la norme de sécurité des machines EN ISO 13849-1 et SIL3 selon EN 61508.
Conçus pour les applications les plus exigeantes, les modules de sécurité de LOVATO Electric assurent une surveillance efficace des dispositifs de sécurité, offrant fiabilité, facilité d’installation et conformité aux normes de sécurité les plus strictes.