Commutateurs-sectionneurs motorisés type GLCM
LOVATO Electric lance les nouveaux commutateurs-sectionneurs motorisés de type GLCM, une solution qui allie innovation, fiabilité et facilité d’installation.
Ces commutateurs sont conçus pour commuter automatiquement entre une ligne électrique principale et une ligne de secours secondaire, assurant ainsi la continuité de l’alimentation des charges prioritaires.
Ils sont utilisés dans un large éventail d’applications, du secteur industriel, comme l’alimentation électrique des lignes de production ou des systèmes de protection contre les incendies, au secteur tertiaire, où ils assurent le fonctionnement ininterrompu d’infrastructures critiques comme les aéroports, les métros et les hôpitaux.
La gamme comprend des versions tripolaires et tétrapolaires, disponibles en versions IEC avec des courants de 125A à 315A (AC33B), et des versions homologuées cULus conformes aux normes UL1008 avec des courants d’emploi général 100A et 200A.

Les nouveaux commutateurs-sectionneurs motorisés GLCM sont disponibles en trois variantes, différenciées par la tension d’alimentation du moteur : 24VDC, 110-125VAC/DC et 208-277VAC. Cette polyvalence, combinée à une large plage de fonctionnement, permet une installation dans une variété de systèmes et de contextes d’application.
Sur la face avant, deux indicateurs DEL indiquent la présence de l’alimentation du moteur et l’état de l’alarme, avec un système de code clignotant simple pour un diagnostic facile, fournissant des informations d’état claires et immédiates, ainsi qu’une sortie relais intégrée pour le signal de disponibilité du commutateur-sectionneur.
Le matériel comprend également une poignée de commande directe et un port optique sur le dessus du groupe moteur pour les mises à jour du micrologiciel ou la connexion PC via le logiciel Xpress, permettant la surveillance et le réglage des paramètres. De plus, il existe un emplacement pour connecter un module d’extension optionnel (type EXP), qui peut équiper le commutateur de deux sorties relais supplémentaires avec des fonctions programmables ou d’un port de communication RS485 pour le contrôle et le diagnostic.
Le port RS485 en option est une caractéristique clé des commutateurs-sectionneurs GLCM, offrant une alternative innovante et efficace à la commande traditionnelle avec entrées numériques. It allows control via a Modbus-RTU master device, reducing the number of connections within the panel. Il permet le contrôle via un appareil maître Modbus-RTU, réduisant ainsi le nombre de connexions à l’intérieur du panneau. Cela permet d’économiser le câblage des sorties de commande à trois positions, des entrées de rétroaction et de la sortie d’état du commutateur. Il réduit également le temps d’installation et minimise les erreurs de câblage, tout en permettant une surveillance complète, continue et en temps réel de l’état du commutateur et une identification rapide de toute anomalie fonctionnelle ou de câblage, comme une rupture de câble ou une alarme en cours. Cela garantit une opérabilité constante, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une alimentation électrique ininterrompue.
Les commutateurs-sectionneurs motorisés GLCM sont idéaux pour être associés aux inverseurs de source automatiques de la série ATL ou aux contrôleurs de groupes électrogènes de la série RGK de LOVATO Electric. Dans le cas d’un contrôle via le port RS485 en option, en plus des avantages mentionnés précédemment, il est possible de surveiller l’état du commutateur et les éventuelles alarmes actives directement depuis l’écran du contrôleur.
Grâce à leur polyvalence, leur conception compacte et leurs fonctionnalités avancées, les commutateurs-sectionneurs motorisés GLCM offrent une solution innovante pour une gestion fiable et sécuritaire de l’alimentation électrique.