TRASFORMATORI AUSILIARI IDONEI AL COMANDO DEI CONTATTORI
  
CONTATTORI
Potenza dei trasformatori ausiliari
Il trasformatore ausiliario deve essere scelto in funzione del carico più gravoso che si può presentare nel ciclo di funzionamento o dell’avviamento. 
Alla valutazione della potenza contribuiscono:
A = le potenze allo spunto dei contattori che vengono azionati;
B = le potenze di tenuta dei contattori già chiusi;
C = le potenze assorbite dagli altri utilizzatori (lampade, elettrovalvole, ecc.)
In un calcolo di massima possiamo fare la semplice somma delle suddette potenze ossia: [VA] trasformatore = A+B+C
Le tabelle che seguono forniscono le potenze dei trasformatori idonei al comando dei nostri contattori. 
I trasformatori così scelti sono caratterizzati da una caduta di tensione massima del 5%.       
   
   
 Contattore  Dati dell’elettromagnete Trasform. Caduta di tensione
 spunto servizio potenza massima
 Tipo  [VA] cosj [VA] cosj [VA] [%]
 BG...06÷BG...12  30 0,86 4 0,27 30 5
 BF9÷BF25  65 0,75 9 0,3 63 5
 BF32 00-BF40 00  95 0,6 12,3 0,3 63 5
 BF40 40  210 0,5 18 0,3 100 5
 BF50÷BF110  210 0,5 18 0,3 100 5
 B115÷B400  300 1 10 1 160 5
 B500÷B630 1000  400 1 18 1 330 5
 B1250-B1600  800 0,9 45 0,9 450 5
    
 Protezione dei trasformatori mediante fusibili.
   
 [VA] Primario Secondario
Calibro fusibile aM Calibro fusibile gL
220/230V 380/400V 24V 48V 110V 220/230V
   
 30 0,25 0,16 2 2 1 1
 50 0,5 0,25 2 2 1 1
 63 1 0,5 4 2 2 1
 100 1 0,5 4 2 2 1
 160 2 1 8 4 2 2
 220 4 2 10 6 4 2
 230 4 2 16 8 4 2
 450 4 2 16 7 4 2
 630 6 4 25 16 6 4
    

    
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.