INFORMAZIONI GENERALI

Il laboratorio di prova LOVATO Electric opera nel settore elettrico ed elettronico ed è in grado di eseguire i test necessari per la presunzione di conformità alla direttiva Bassa Tensione. Il laboratorio offre un'ampia gamma di test nel campo della distribuzione dell’energia e dell’automazione. I test sono effettuati usando apparecchiature di prova e tecniche di misurazione avanzate.

Le prove effettuate includono:

  • poteri di chiusura/apertura,

  • cortocircuito,

  • dielettriche,

  • riscaldamento,

  • simulazioni ambientali,

  • duranilità elettrica e meccanica.

Strumenti avanzati di analisi sono disponibili per le indagini più dettagliate, quali ad esempio telecamera 
per riprese ad alta velocità. 

Il laboratorio di prova dispone di una superficie coperta di circa 850mq così distribuiti:

  • ~400mq : per test di tipo (termiche, elettriche e meccaniche),

  • ~150mq : test uso ufficio,

  • ~150mq : per test di vita elettrica/meccanica,

  • ~75mq : per test dei poteri di chiusura/interruzione e prove di corto circuito,

  • ~75mq : archivi / magazzino.

ACCREDITAMENTI
Il laboratorio di prova LOVATO Electric è stato inserito nel registro dei laboratori qualificati LOVAG(1) / ACAE(2),
essendo stato qualificato nel 2001.

La qualifica del laboratorio assicura che:

  • le attività di prova sono condotte in conformità agli standard europei di garanzia qualità ed, in particolare, ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

  • il laboratorio è periodicamente valutato da esperti indipendenti;

  • sono applicate metodologie di prova esattamente definite;

  • le misurazioni effettuate sono riferibili a campioni di misura nazionali o internazionali;

  • sono definite le incertezze di misura;

  • è garantita la riservatezza sulle informazioni acquisite dal personale durante l'esecuzione delle prove.

(1) Low Voltage Agreement Group.
(2) Associazione per la Certificazione delle Apparecchiature Elettriche.

Sito internet LOVAG:  www.lovag.net
Sito internet ACAE:  www.acaecert.it                         
     

ELENCO DELLE PRINCIPALI PROVE

Prove di corto circuito con impianto sintetico:

- U <

690V

- I <

100kA.

Poteri di chiusura/interruzione e prove di corto circuito:

- U <

1,1kV

- I <

3,0kA.

Prove di riscaldamento:

- U <

750V

- I <

1,5kA.

Prove  di funzionamento su dispositivi di protezione termici:

- U <

750V

- I <

1,5kA.

Verifica delle proprietà dielettriche:

- U <

5kV 50Hz

- I <

18kV 1,2/50µs.


Verifica delle proprietà meccaniche dei terminali.
   


Verifica del grado di protezione IK
(resistenza agli urti).


Prove di durata elettrica.
   


Prove di durata meccanica.
   


Prove di conducibilità elettrica dei contatti.
   


Prove di urti e vibrazioni:
- vibrazioni: 2÷3.000Hz
- urti:
< 50g.
   


Simulazioni ambientali:
- caldo, freddo, caldo umido
- nebbia salina.
   


Telecamera per riprese ad alta velocità:
- fino a 10.000 immagini per secondo.
      

Ponte raddrizzatore trifase per prove in DC

- Corrente per 1s

500A

- Corrente per 50ms

3kA

- Tensione massima

2kV

Camera per prove di verifica della protezione contro i getti d'acqua:

- IPX5/IPX6

CEI EN 60529

- Type 4X 

UL 50E

      
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.