Certificaciones

LOVATO Electric fue una de las primeras empresas italianas en obtener, en 1992, la certificación del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma
ISO 9001.

LOVATO Electric ha implementado un sistema de gestión medioambiental, en 2002, con certificado de conformidad dela norma ISO 14001.

 

El compromiso hasta la fecha de LOVATO Electric con el ahorro de energía y la gestión racional del consumo se confirma con la reciente obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Energía (EMS) de acuerdo con ISO 50001.

LOVATO Electric implementa y mantiene desde 2014, un sistema de seguridad y salud laboral certificado según los requisitos de la norma ISO 45001.

LOVATO Electric ha definido como política de empresa el logro de los objetivos derivados de la aplicación de los sistemas de gestión indicados anteriormente.

Nuestros laboratorios están cualificados para ejecutar, bajo el control de la ACAE, pruebas de aptitud para la emisión de certificados ACAE / LOVAG reconocidos en los países de la Unión Europea y de validez internacional (equipos de maniobra y protección en b.t.).

LOW VOLTAGE AGREEMENT GROUP

ASSOCIAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
(Asociación Italiana para la Certificación de Equipos Eléctricos)