Interruttori
salvamotori magnetotermici, contattori, pulsanti, finecorsa, multimetri digitali, soft-starters, relè e
regolatori automatici di rifasamento rappresentano solo alcuni dei prodotti interamente progettati e costruiti da LOVATO Electric.
LOVATO Electric Italia insieme alle sue 11 sedi estere ed ai 59
distributori ufficiali rappresentano il punto di
riferimento per la distribuzione
mondiale dei propri prodotti in oltre 88 paesi.
LOVATO Electric ha la consapevolezza di potersi sviluppare e consolidare solo
riuscendo ad utilizzare tutte le potenzialità, la cultura e la conoscenza
di ogni collaboratore, operando in “TEAM” nei
riguardi dei Clienti e dei Fornitori.
Da 86 anni, LOVATO Electric cresce e si sviluppa all’interno
del mercato dei componenti elettromeccanici
ed elettronici per apparecchiature elettriche.
LOVATO Electric, fra le prime Aziende in Italia ad ottenere nel 1992 la
certificazione ISO 9001, è in grado di offrire
oltre
10.000 codici prodotto rispondenti ai più severi
marchi di omologazione
internazionali.
1° sede produttiva (1922)
1922
Nasce
a Bergamo LOVATO Electric con lo scopo di costruire interruttori in aria ed
in olio.
1948
Passaggio
dalla produzione di interruttori a quella di contattori su barra o
basetta.
1960
Inizio
della produzione di contattori monoblocco che vanno gradualmente a
sostituire
quelli su barra o basetta.
1963
Nuovo
stabilimento (attuale sede centrale) sito a Gorle (BG) su una superficie
di
14000 mq.
1975
Integrazione
della “storica” produzione di componenti elettromeccanici con linee di
prodotto di tipo elettronico.
1979
Apertura
della prima LOVATO Electric all’estero.
1992
Certificazione
del Sistema Qualità in conformità allo standard ISO 9001.
1999
Lancio
della serie SM di interruttori salvamotori magnetotermici.
2000
Apertura
LOVATO Electric in Spagna.
Acquisizione
del ramo d'Azienda Finecorsa di Reiter S.r.l.
2001
Apertura LOVATO Electric in USA.
Conseguimento della Certificazione ACAE/LOVAG (conforme a EN 45011)
per il laboratorio prove.
2002
Conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale in conformità
alla norma ISO 14001 ed inaugurazione nuovo
centro Ricerca e Sviluppo (3.500m²).
2003
Lancio della serie K di finecorsa di
posizione e sicurezza.
2004
Lancio del sistema Modulo di componenti
modulari per installazione.
2005
Apertura LOVATO Electric in Polonia.
2006
Lancio del sistema Orange di partenze motore
e applicazioni di potenza.