ISTRUZIONI TECNICHE
(Cliccare sull'istruzione tecnica desiderata per consultare il file in formato Acrobat).
INTERRUTTORI SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI
Interruttori salvamotori magnetotermici tipo SM1A... - SM1B... - SM1C... I079 I GB D E 12 08 (823kb)
Comando blocco porta lucchettabile tipo SMX28 05- SMX28 10. I080 I GB D E 10 03 (314kb)
Interruttori salvamotori magnetotermici tipo SM2... - SM3... I081 I GB D E 04 04 (746kb)
Connessioni tipo SMX90 01 - SMX90 02 I091 I GB 10 00 (17kb)
Sganciatori di minima tensione tipo SMX14... - SMX15... I099 I GB D E 11 01 (223kb)
Contatti ausiliari tipo SMX11... I102 I GB D E 10 00 (49kb)
Maniglia bloccoporta lucchettabile tipo SMX18 14 - SMX18 15 I112 I GB D E 06 09 (350kb)
Contenitori tipo SMX 17... I191 I GB D 06 10 (306kb)
INTERRUTTORI SEZIONATORI
Interblocco meccanico e sistema unione meccanica GAX50... - GAX60... I303 I GB D F E 02 10 (186kb)
Maniglia a leva di sblocco GAX66 - GA66B I309 I GB D F E 06 10 (186kb)
Blocchi aggiuntivi e accessori I254 I GB D F E 04 12 (1.917kb)
Poli e blocchi aggiuntivi - massima componibilitŕ I320 I GB D F E 03 11 (956kb)
Per applicazioni fotovoltaiche GA...D I319 I GB D F E 02 12 (2.462kb)
Interruttori sezionatori GE0160 - GE0160P - GE0160DT4 - GE0160T4 - GE0160T4P - GE0160DT4P -GE0200 - GE0200T4 - GE0250 - GE0250DT4 - GE0250T4 - GE0251 - GE0251T4 - GE0315 - GE0315DT4 - GE0315T4 - GE0400 - GE0400T4 I257 I GB D E 11 10 (960kb)
Interruttori sezionatori GE0500 - GE0500T4 - GE0630 - GE0630DT4 - GE0630T4 - GE0800 - GE0800DT4 - GE0800T4 - GE1000 - GE1000T4 - GE1250 - GE1250DT4 - GE1250T4 - GE1600 - GE1600T4 I258 I GB D E 11 10 (774kb)
Interruttori sezionatori GE0050F - GE0050FT4 - GE0125F - GE0125FT4 - GE0160N - GE0160B - GE0160NT4 - GE0160BT4 - GEX61 - GEX61B - GEX61D I316 I GB D E 11 10 (820kb)
Interruttori sezionatori con portafusibili GE0160B - GE0161N - GE0200B - GE0250N - GE0315B - GE0400N - GE0400B - GE0630N - GE0630B - GE0800N - GE0800B - GE0160BT4 - GE0161NT4 - GE0200BT4 - GE0250NT4 - GE0315BT4 - GE0400NT4 - GE400BT4 - GE0630NT4 - GE0630BT4 - GE0800NT4 - GE0800BT4 I313 I GB D F E 11 10 (734kb)
Interruttori commutatori GE0160E - GE0160ET4 - GE0200E - GE0200ET4 - GEX61C - GEX61E I266 I GB D E 07 09 (307kb)
Interruttori commutatori GE0201E - GE0201ET4 - GE0250E - GE0250ET4 - GE0315E - GE0315ET4 - GE0400E - GE0400ET4 - GE0500E - GE0500ET4 - GE0630E - GE0630ET4 - GE0800E - GE0800ET4 - GE1000E - GE1000ET4 - GE1250E - GE1250ET4 - GEX62C - GEX62E - GEX63C - GEX63E - GEX64C - GEX64E I267I GB D E 07 09 (308kb)
Interruttori sezionatori GE1600E - GE1600ET4 - GEX65C I312 I GB D F E 11 10 (716kb)
Contatto ausiliario GEX1011 - GEX1011 M - GEX1011 N I261 I GB D E 11 10 (805kb)
Maniglie GEX62D - GEX63D - GEX64 - GEX64B - GEX64D per interruttori sezionatori I263 I GB D E 11 10 (831kb)
Maniglie GEX65D - GEX66D - GEX66B - GEX66 - GEX67D - GEX68D - GEX69D - GEX67B - GEX68B - GEX67 - GEX68 - GEX69 - GEX69B per interruttori sezionatori I268 I GB D E 11 10 (933kb)
Comando motorizzato GEX69... I253 I GB E 08 11 (1.750kb)
Protezione terminali GEX81... - GEX82... - GEX83... per interruttori sezionatori I264 I GB D E 11 10 (3.427kb)
Kit adattatore GEX8900 I314 I GB D F E 11 10 (3.458kb)
CONTATTORI
Temporizzatore pneumatico tipo G485 - G486 - G487 e autoritenuta meccanica tipo G222 - G272 I007 I GB D E 04 12 (417kb)
Contattori tipo B115 - B145 - B180 - B250 - B310 - B400 - B500 - B630 1000 I010 I GB D CN 01 12 (161kb)
Interblocco meccanico tipo G321 I034 I GB D 11 00 (34kb)
Contattori tipo B1250 - B1600 I035 I GB D E 10 01 (926kb)
Contattori tipo BFK (accessori G460-G464) I057 I GB D E 01 06 (209kb)
Gruppo bobina per contattori tipo B115÷B1600 I059 I GB D F E 09 09 (41kb)
Contattori per illuminazione I060 I GB 03 98 (77kb)
Filtri antidisturbo tipo G477 - G479 I078 I GB D E 05 01 (50kb)
Protezione terminali di potenza tipo G265 I085 I GB D 02 00 (65kb)
Blocchi aggiuntivi tipo G350 - G354 - G355 - G356 - G358 I114 I GB D F E 10 01 (121kb)
Interblocco meccanico tipo G223 - G269 1 I127 I GB D E 09 06 (270kb)
Interblocco meccanico tipo G269 2 I128 I GB D E F 05 12 (246kb)
Autoritenuta meccanica tipo G495 I130 I GB D F E 06 04 (120kb)
Bobina e alimentatore su contattori serie B... I137 I GB D F E 01 03 (87kb)
Contattori speciali per rifasamento BFK.... I190 I GB D F E 06 10 (52kb)
Interblocco meccanico tipo BFX50... I198 I GB D F E 07 07 (292kb)
Contatti ausiliari con aggancio laterale BFX12... I310 I GB D F E 09 10 (98kb)
RELČ PROTEZIONE MOTORE
Relé di protezione a termistori tipo DRPT I006 I GB D 03 12 (158kb)
Ripristino elettrico tipo G228... I100 I GB 05 01 (20kb)
Relč termico tipo RF38... I197 I GB D F E P CN 05 12 (487kb)
AVVIATORI ELETTROMECCANICI
Avviatori diretti tipo M1BRF... I014 I GB D 07 04 (349kb)
Avviatori diretti tipo MOBRF/... I017 I GB D 10 99 (71kb)
Avviatori diretti tipo M2BRF - M3BRF I073 I GB D 01 01 (51kb)
Dispositivo per la trasformazione del pulsante di marcia in pulsante di marcia ad aggancio tipo G227 I125 I GB D E 06 02 (243kb)
Avviatori stella-triangolo BFA... 70... I215 I GB D E 04 09 (204kb)
Avviatori diretti M0 - M1 - M2 I220 I GB F E 01 11 (586kb)
Avviatori diretti e contenitori isolanti vuoti M3 I256 I GB F E 06 09 (733kb)
Avviatori stella-triangolo in cassetta M3P...70... I284 I GB D E 07 09 (533kb)
UNITŔ DI COMANDO E SEGNALAZIONE
Pulsanti e selettori I032 I GB D 10 96 (85kb)
Sostituzione diffusore tipo LM2TA12... I056 I GB D 10 97 (27kb)
Schema di collegamento tipo LM2TT100 I068 I GB D 11 98 (22kb)
Porta potenziometro tipo LM2TP100 - LM2T P110 I083 I GB D 05 12 (82kb)
Manipolatori a leva tipo LM2TJ2... - LM2TJ4... I126 I GB D F E 02 12 (221kb)
Colonne luminose LT.... I231 I GB D F E 12 08 (227kb)
Segnalatori luminosi LB.... I252 I GB D F E P 02 10(321kb)
FINECORSA, MICROINTERRUTTORI E INTERRUTTORI A PEDALE
Finecorsa a fune I113 I GB D E 09 10 (300kb)
Finecorsa bidirezionali I227 I GB D E 04 07 (932kb)
COMMUTATORI A CAMME
Commutatori a camme serie GN Schemi 1-2-3-4-11-14-15-16-17-24-25-26-27-45-46-47-48-58-60-61-64-65-66-67-68- 97-98-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210 I240 I GB D F E 07 08 (1.770kb)
Commutatori a camme serie GN Schemi 12-13-18-19-20-21-22-23-28-29-31-32-33-34-35-36-49 I241 I GB D F E 07 08 (1.725kb)
Commutatori a camme serie GN Schemi 5-6-7-8-9-10-37-38-39-40-41-42-43-44-51-52-53-54-55-56-57-62-69-70-71-72-73-74- 75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-86-87-88-90-91-92-93-94-95-99-100-141-142-143-149-150- 154-155-159-162-182-183-275-276-277-278 I242 I GB D F E 07 08 (1.635kb)
Commutatori a camme serie GN Schemi 85-89-96-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-117-118-119-120-121- 122-123-124-125-126-133-134-135-136-137-138-144-145-146-147-148-151-152-153- 156-157-158-160-161-163-164-175-176-177-178) I243 I GB D F E 07 08 (1.576kb)
Commutatori a camme serie GN Schemi 111-112-113-114-115-116-127-128-129-130-131-132-139-140-251-252-253- 254-255-256-257-258-259-260) I244 I GB D F E 07 08 (1.488kb)
Schemi commutatori a camme serie GX e GN I230 I GB 09 07 (2.100kb)
Commutatori a camme serie GX Schemi 1-2-3-4-11-14-15-16-17-24-25-26-27-45-46-47-48-58-60-61-64-65-66-67-68- 97-98-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210 I245 I GB D F E 07 08 (1.770kb)
Commutatori a camme serie GX Schemi 12-13-18-19-20-21-22-23-28-29-31-32-33-34-35-36-49 I246 I GB D F E 07 08 (1.725kb)
Commutatori a camme serie GX Schemi 5-6-7-8-9-10-37-38-39-40-41-42-43-44-51-52-53-54-55-56-57-62-69-70-71-72- 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-86-87-88-90-91-92-93-94-95-99-100-141- 142-143-149-150-154-155-159-162-182-183-275-276-277-278 I247 I GB D F E 07 08 (1.635kb)
Commutatori a camme serie GX Schemi 85-89-96-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-117-118-119-120- 121-122-123-124-125-126-133-134-135-136-137-138-144-145-146-147-148- 151-152-153-156-157-158-160-161-163-164-175-176-177-178) I248 I GB D F E 07 08 (1.576kb)
Commutatori a camme serie GX Schemi 111-112-113-114-115-116-127-128-129-130-131-132-139-140-251-252-253-254- 255-256-257-258-259-260) I249 I GB D F E 07 08 (1.488kb)
SCARICATORI DI SOVRATENSIONE
Scaricatori di sovratensione SA1... I341 I GB D E 01 12 (648kb)
Scaricatori di sovratensione SA0... I342 I GB D E 01 12 (767kb)
Scaricatori di sovratensione SA2... I343 I GB D E 01 12 (647kb)
Scaricatori di sovratensione SA2 DA... I344 I GB D E 01 12 (158kb)
Scaricatori di sovratensione SA2 DB... I345 I GB D E 01 12 (140kb)
Scaricatori di sovratensione SA1 1P... I346 I GB D E 01 12 (668kb)
TEMPORIZZATORI
Temporizzatori per fissaggio su guida DIN tipo BT2N - ATD - DRPL - BTPM - BTPM1 I043 I GB D E 09 09 (123kb)
Temporizzatori per fissaggio su guida DIN tipo AT1 - AT1C - AT1P - AT1CP - AT1DP I044 I GB D E 09 04 (144kb)
Temporizzatore modulare multifunzione, multiscala e multitensione tipo TM M2 I173 I GB D F E P 06 09 (119kb)
Temporizzatore modulare multifunzione, multiscala e multitensione tipo TM M1 I174 I GB D F E P 03 12 (172kb)
Temporizzatore modulare multifunzione, multiscala e multitensione tipo TM P I175 I GB D F E P 04 12 (147kb)
Temporizzatore modulare pausa-lavoro a tempi indipend., multiscala e multitensione tipo TM PL I176 I GB D F E P 04 12 (161kb)
Temporizzatore modulare ritardato alla diseccitazione, multiscala e multitensione tipo TM D I177 I GB D F E P 02 10 (64kb)
Temporizzatore modulare per avviamento stella-triangolo, multiscala e multitensione tipo TM ST - TM ST A440 I178 I GB D F E P 04 09 (135kb)
Temporizzatore modulare luce scale con estensione del tempo di accensione tipo TM LS I179 I GB D F E P 02 12 (149kb)
RELČ DI PROTEZIONE
Relč voltmetrico monofase di minima e massima tensione tipo DRV1 I012 I GB D 02 01 (44kb)
Relč voltmetrico trifase di minima e massima tensione tipo DRV3 - DRV3N I015 I GB D 03 12 (172kb)
Relč di controllo asimmetria sequenza fasi e mancanza fase tipo DRA I021 I GB D E 04 05 (81kb)
Relč amperometrico monofase di massima corrente AC/DC tipo DLA1 I023 I GB D E 03 05 (108kb)
Relč di controllo sequenza fasi tipo ASF I024 I GB D 02 06 (69kb)
Relč di protezione amperometrici tipo LA2E - LA3E - LAM I046 I GB D 11 08 (324kb)
Relč di controllo mancanza e sequenza fasi tipo PMV 20 I158 I GB F E 03 12 (237kb)
Relč di protezione trifase TRUE RMS multifunzione tipo PMV 30 - PMV 40 - PMV 50 - PMV 60 - PMV 70 I161 I GB D F E 10 10 (661kb)
Relč multifunzione di protezione tensione trifase + neutro tipo PMV 50-N - PMV 70-N - PMV 80-N I325 I GB 11 11 (358kb)
Relč di protezione di interfaccia PMVF10 (omologato guida ENEL 2.1, 12.2010) I324I GB 04 12 (188b)
Relč di controllo frequenza tipo PMF 20 I163 I GB F E 02 05 (86kb)
Relč di protezione monofase TRUE RMS di min.-max. tensione tipo PMV 55 I164 I GB F E 02 10 (350kb)
Relč di controllo mancanza e sequenza fasi tipo PMV 10 I222 I GB D F E 07 10 (90kb)
Relč amperometrico di massima corrente AC/DC tipo PMA 20 I232 I GB F E 07 08 (265kb)
Relč amperometrico di minima o massima corrente AC/DC tipo PMA 30 I233 I GB F E 04 12 (168kb)
Relč amperometrico di minima e massima corrente AC/DC tipo PMA 40 I234 I GB F E 07 08 (282kb)
Relč di protezione pompe con controllo di sottocarico e sovracorrente del motore tipo PMA 50 I235 I GB F E 07 08 (312kb)
RELČ DI LIVELLO
Sonde rilevatori di livello per liquidi conduttori I326 I GB D F E 05 12 (56kb)
Sonde e portaelettrodi rilevatori di livello per liquidi conduttori I133 I GB D F E 07 07 (98kb)
Relč di livello per liquidi conduttivi tipo LVM 20 I157 I GB F E 02 12 (135kb)
Relč di livello per liquidi conduttivi tipo LVM 30 I159 I GB F E 11 10 (655kb)
Relč di scambio precedenza per 2 motori tipo LVM P10 I160 I GB F E 02 11 (146kb)
Relč di livello multifunzione per liquidi conduttivi tipo LVM 40 I162 I GB F E 01 06 (131kb)
Relč di scambio precedenza tipo LVM P05 I182 I GB D F E P 06 05 (122kb)
Relč di livello per liquidi conduttivi tipo LVM 25 I223 I GB F E 04 12 (178kb)
RELČ DIFFERENZIALI DI TERRA
Relč differenziali di terra tipo R1D - R2D - R3D - R4D - RM - RM1 - RMT - RC I063 I GB 06 08 (673kb)
Moltiplicatore esterno RX 10 I184 I GB 10 05 (311kb)
STRUMENTI DI MISURA DIGITALI E TRASFORMATORI DI CORRENTE
Contatori di energia monofase tipo DME D100 T1 I304 I GB 05 11 (408kb)
Contatore di energia monofase tipo DME D110 T1 I308 I GB 04 11 (428kb)
Contatori di energia monofase tipo DME D120 T1 MID I305 I GB 04 11 (517kb)
Manuale operativo DME D120 T1 I331 I GB 10 11 (485kb)
Contatore di energia trifase tipo DME D300 T2 I306 I GB 04 11 (340kb)
Manuale operativo DME D300 T2 I332 I GB 04 12 (332kb)
Contatore di energia digitale tipo DME D310 T2 I307 I GB 03 11 (835kb)
Protocollo di comunicazione Modbus DME D310 T2 I315 I GB 11 10 (724kb)
Contatori di energia tipo DME M100 - DME M100 T1 I283 I GB D F E 10 09 (57kb)
DME CD - Concentratore Dati I311 I GB 12 10 (440kb)
DME CD - Concentratore Dati - Protocollo di comunicazione Modbus I334 I GB 02 11 (324kb)
Multimetri digitali tipo DMG 200 - DMG 210 I269 I GB D F E 03 11 (816kb)
Multimetri digitali tipo DMG 300 I270 I GB D F E 09 10 (696kb)
Coprimorsetti piombabili per DMG 200, DMG 210 e DMG 300 tipo EXM80 04 I301 I GB 10 09 (115kb)
Multimetri digitali tipo DMG 700 I271 I GB F E 07 11 (1.023kb)
Multimetri digitali tipo DMG 800 I272 I GB F E 07 11 (1.097kb)
Multimetri digitali tipo DMG 900 DMG900T I273 I GB 04 11 (888kb)
Kit cavi di tensione e pinze amperometriche I347 I GB 03 12 (511kb)
Protocollo di comunicazione Modbus per serie DMG I317 I GB 07 11 (474kb)
Trasformatori di corrente DM...T I238 I GB D F E 02 12 (503kb)
Trasformatori di corrente - tipo apribile DM...TA I321I GB D 04 11 (1565kb)
Multimetro digitale tipo DMK-DMG - Manuale del software I154 I GB 05 10 (2.010kb)
Multimetro digitale serie DMK - DMG Manuale del software di controllo remoto I166 I 10 09 (805kb)
Voltmetro digitale monofase DMK00 - DMK00 R1 - DMK80 - DMK80 R1 I206 I GB F E 09 10 (280kb)
Amperometro digitale monofase DMK01 - DMK01 R1 - DMK81 - DMK81 R1 I208 I GB F E 04 12 (264kb)
Voltmetro o amperometro digitale monofase DMK02 - DMK82 I210 I GB F E 06 07 (131kb)
Frequenzimetro digitale DMK03 - DMK03 R1 - DMK83 - DMK83 R1 I211 I GB F E 06 07 (158kb)
Cosfimetro digitale DMK04 - DMK04 R1 - DMK84 - DMK84 R1 I213 I GB F E 06 07 (200kb)
Voltmetro digitale trifase DMK10 - DMK10 R1 - DMK70 - DMK70 R1 I200 I GB F E 08 10 (226kb)
Amperometro digitale trifase DMK11 - DMK11 R1 - DMK71 - DMK71 R1 I202 I GB F E 09 09 (210kb)
Voltmetro, amperometro e wattmetro digitale trifase DMK15 - DMK15 R1 - DMK75 - DMK75 R1 I204 I GB F E 09 07 (241kb)
Multimetro digitale trifase DMK16 - DMK16 R1 I205 I GB F E 01 12 (161kb)
Multimetri digitali tipo DMK 20 - DMK 50 I132 I GB F E 04 08 (527kb)
Multimetri digitali tipo DMK 21, DMK 22, DMK 51, DMK 52 I168 I GB F E 09 08 (1.009kb)
Multimetro digitale DMK 21-22, DMK 51-52 I216 I GB 12 03 (176)
Multimetri digitali tipo DMK 22 e DMK 52 con interfaccia seriale RS485 I180 I GB 09 08 (311kb)
Multimetro digitale tipo DMK 25 I144 I GB F E 04 08 (327kb)
Multimetro digitale tipo DMK 26 I165 I GB 06 06 (375kb)
Multimetri digitali tipo DMK 30 - DMK 31 - DMK 32 - DMK 40 I103 I GB F E 04 08 (746kb)
Multimetro digitale tipo DMK 40 - Addendum I153 I GB 02 06 (423kb)
Multimetri digitali tipo DMK 60 - DMK 61 - DMK 62 I104 I GB F E 04 08 (798kb)
Multimetri digitali tipo DMK 31, DMK 61, DMK 32, DMK 62 - Addendum I105 I GB 07 07 (489kb)
Modulo di espansione - 4 ingressi digitali tipo EXP10 00 I287 I GB F E 03 11 (284kb)
Modulo di espansione - 4 uscite statiche EXP10 01 I288 I GB FE 05 11 (280kb)
Modulo di espansione - 2 ingressi digitali e 2 uscite statiche EXP10 02 I289 I GB 01 10 (225kb)
Modulo di espansione - 2 uscite relč tipo EXP10 03 I290 I GB F E 07 11 (282kb)
Modulo di espansione - 2 ingressi analogici isolati multifunzione tipo EXP 10 04 I291 I GB F E 05 11 (119kb)
Modulo di espansione - 2 uscite analogiche isolate multifunzione tipo EXP 10 05 I292 I GB F E 05 11 (292kb)
Modulo di espansione - Interfaccia USB isolata tipo EXP10 10 I293 I GB 06 10 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia RS232 isolata tipo EXP10 11 I294 I GB 10 09 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia RS485 isolata tipo EXP10 12 I295 I GB F E 06 11 (379kb)
Modulo di espansione - Interfaccia ETHERNET isolata tipo EXP10 13 I296 I GB F E 03 12 (221kb)
Modulo di espansione - Interfaccia PROFIBUS DP tipo EXP10 14 I297 I GB 06 11 (348kb)
Modulo di espansione - Memoria + RTC tipo EXP10 30 I298 I GB F E 06 11 (216kb)
Modulo di espansione - Memoria + RTC tipo EXP10 31 I299 I GB 06 10 (216kb)
Modulo di espansione - 2 ingressi e 2 uscite digitali tipo EXM10 00 e EXM10 01 I277 I GB 09 09 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia USB tipo EXM10 10 I279 I GB 09 09 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia RS232 tipo EXM10 11 I280 I GB RU 06 09 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia ethernet tipo EXM10 13 I281 I GB RU 09 09 (225kb)
Modulo di espansione - Memoria + RTC EXM10 30 I282 I GB 06 10 (267kb)
Modulo di espansione - Interfaccia RS485 e interfaccia RS485 con 2 relč tipo EXM10 12 e EXM10 20 I278 I GB 07 09 (225kb)
Controllo remoto degli apparecchi LOVATO (schemi di connessione) I106 I GB 07 07 (344kb)
AVVIATORI STATICI
Avviatori statici a semiconduttore per motore trifase con avviamento e arresto graduale tipo ADXM06BP... - ADXM12BP... - ADXM18BP... I070 I GB E 05 09 (174kb)
Avviatori statici a controllo di coppia tipo ADX...BP - ADX...B - ADX... I087 I 02 05 (770kb)
Manuale del software di controllo remoto per l'avviatore statico serie ADX I088 I 03 00 (360kb)
Tastiera remota per avviatori statici serie ADX - Manuale operativo I090 I 07 00 (76kb)
Avviatore statico serie ADX - protocollo di comunicazione MODBUS I134 I GB 11 02 (236kb)
Avviatori statici a semiconduttore per motore trifase con avviamento e arresto graduale tipo ADXM25BP - ADXM38BP - ADXM45BP I167 I GB E 05_09 (475kb)
CONVERTITORI STATICI
Convertitore statico tipo VFNC3 I285 I 09 09 (1.017kb)
Convertitore statico tipo VFNC1 I155 I 03 07 (1.430kb)
Convertitore statico tipo VFS11 - istruzione semplificata I172 I 03 07 (3.142kb)
Convertitore statico tipo VFPS1 I225 I 03 07 (16.700kb)
REGOLATORI DI RIFASAMENTO E MODULI A TIRISTORI
Relč per il controllo della corrente reattiva tipo DCRM 2 I327 I GB 10 11 (336kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRK 5 - DCRK 7 - DCRK 8 - DCRK 12 Manuale software di programmazione I140 I 12 03 (498kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRK3 - DCRK 5 - DCRK 7 - DCRK 8 - DCRK 12 I141 I GB E 02 12 (1.714kb)
Cavo di connessione tipo 51 C11 I142 I GB E 10 03 (51kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRJ 8 - DCR J12 I146 I GB E 06 10 (1.640kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRJ 8 - DCRJ 12 Protocollo di comunicazione Modbus® - Addendum I147 I GB 09 06 (356kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRJ 8 - DCRJ 12 Manuale del software di controllo remoto I148 I 11 05 (987kb)
Sensore di temperatura tipo NTC 01 I152 I GB 01 04 (144kb)
Regolatori automatici di rifasamento tipo DCRJF Manuale operativo rifasamento statico - Addendum I192 I GB 01 06 (169kb)
Moduli a tiristori tipo DCTM3 I348 I GB F E 02 12 (269kb)
CARICA BATTERIE AUTOMATICI
Carica batterie switching serie BCF I318 I GB 02 11 (168 kb)
Carica batteria al piombo (12VDC o 24VDC) serie BCE I048 I GB D E 09 09 (72kb)
COMMUTATORI DI RETE AUTOMATICI
Commutatore automatico di rete tipo ATL10 I300 I GB 04 11 (443kb)
Commutatore automatico di rete tipo ATL20 e ATL30 Protocollo di comunicazione MODBUS® I169 I GB 01 11 (280kb)
Commutatore automatico di rete tipo ATL20 e ATL30 I193 I GB E 05 11 (832kb)
Commutatore automatico di rete tipo ATL10 - ATL20 - ATL30 Manuale del software di controllo remoto I194 I 07 11 (1.080kb)
MICRO PLC
Pannello operatore HMI LRX P01 - LRX C02 - LRX C00 I322 I GB F E 05 11 (595kb)
Manuale applicativo del pannello operatore HMI LRX P01 I323 I 09 11 (3.478kb)
Micro PLC LRD... - LRE0...- LRX C00... - LRX M00... - LRX SW I183 I GB F E 01 12 (1.222kb)
Manuale applicativo LRD... I185 I 04 11 (5.718kb)
Modulo protocollo di comunicazione Modbus RTU - LRE P00 I196 I 09 10 (404kb)
ALIMENTATORI SWITCHING
Alimentatori switching PSL... I255 I GB F 10 09 (230kb)
MODULI DI ESPANSIONE E ACCESSORI
Modulo di espansione - 2 ingressi analogici isolati multifunzione tipo EXP 10 04 I291 I GB 04 10 (172kb)
Modulo di espansione - Interfaccia ETHERNET isolata tipo EXP10 13 I296 I GB 09 10 (208kb)
Modulo di espansione - Interfaccia RS232 tipo EXM10 11 I280 I GB 06 09 (225kb)
Modulo di espansione - Interfaccia ethernet tipo EXM10 13 I281 I GB 09 09 (225kb)
CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI E PROTEZIONE MOTORE
Acrobat č un marchio dell'Adobe Systems incorporated LOVATO Electric S.P.A.