INTERRUTTORI SEZIONATORI

Gli interruttori sezionatori serie GS sono in grado di interrompere correnti di carico e garantire il sezionamento 
di circuiti elettrici in bassa tensione. Le caratteristiche costruttive, fra cui i contatti a doppia interruzione, permettono l'impiego della serie GS nelle categorie più severe (AC21, AC22, AC23 e AC3). La struttura modulare rende estremamente flessibile l'installazione e massima la componibilità in manovre nella massima sicurezza.

 
Tipi
- tripolari
- quadripolari.
Selling point
- da 16A fino a 125A
- esecuzioni blocco porta, maniglia diretta, montaggio su

  portella ed in cassetta
- quarto polo aggiungibile
- contatti ausiliari, morsetto di terra e morsetto di
  neutro aggiungibili
- dimensioni ridotte e modulari.
   
 DOCUMENTAZIONE TECNICA:
    

Catalogo 2007-2008

Depliant

Articoli redazionali

Dissipazione termica


HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.

   
Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated.