RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA

La protezione differenziale rappresenta nell'impiego industriale la soluzione contro le tensioni di contatto.
La regolabilità dei dispositivi differenziali LOVATO, sia in termini di soglia di intervento che di tempo, consente di realizzare negli impianti elettrici selettività da monte a valle con indubbi benefici nei confronti della continuità di esercizio.

 
Tipi
- a 1 soglia
- a 2 soglie
- dispositivo ausiliario per il controllo a distanza
- trasformatori di corrente toroidali
- moltiplicatore x10.
Selling point
- versione modulare, da incasso e interno quadro con o 
  senza cartellino segnalatore soglia di preallarme e uscita 
  di sicurezza positiva
- versione con controllo automatico della connessione del
   toroide 
- ampia scelta della tensione di alimentazione
- regolazione e scelta di intervento sia in corrente 
  che in tempo
- corrente di guasto impostabile I
Dn.
 
 DOCUMENTAZIONE TECNICA:
    

Catalogo 2007-2008

Depliant

Istruzioni tecniche

Dissipazione termica


HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.

 
 
Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated