STRUMENTI DI MISURA DIGITALI E TRASFORMATORI DI CORRENTE

Multimetri digitali tipo DMK 2... - DMK 5...

Multimetri digitali tipo DMK 3... - DMK 40 - DMK 6...

Strumenti di misura digitali modulari
tipo DMK7... e DMK8...
 

Trasformatori di corrente tipo DM...T

 
  MULTIMETRI DIGITALI TIPO DMK 2... - DMK 5...

I multimetri DMK 2..., e DMK 5... effettuano misure affidabili anche nelle condizioni più critiche quali: tensioni e correnti ad elevato contenuto armonico e frequenza variabile. 
La disponibilità della funzione di contaore totale e parziale, li rende interessanti per i quadri comando dei gruppi elettrogeni. 
L’ampia disponibilità ed accuratezza delle misure fanno di questi multimetri un’alternativa tecnico-economica vincente rispetto ai tradizionali strumenti di misura analogici.
   
Tipi
DMK 2... multimetro digitale da  incasso
  (96x96mm).

- versione base

- con contatori di energia inclusi
- con contatori di energia inclusi e RS485
- per impiego con gruppi elettrogeni 
- per impiego con gruppi elettogeni con misure di picco 
  di corrente e sbilanciamento corrente e tensione.

DMK 5... multimetro digitale modulare.
- versione base 208÷240VAC

- versione con contatori di energia inclusi
- versione con contatori di energia inclusi e RS485.
   
Selling point
- rilevano ben 47 misure elettriche
- inserzioni monofasi, bifasi e trifasi con o senza neutro
- elevata precisione nelle misurazioni
- alimentazione ausiliaria:
  154÷288VAC (per DMK 20 e DMK 50)
  176÷264VAC (per DMK 21, DMK 22, DMK 51, DMK 52)
   9÷32VDC (per DMK 25 e DMK 26) 
- campo di misura della tensione: 60÷830VAC
- campo di misura della corrente: 0,05÷6A
- funzione di valore massimo(HIGH) e valore minimo 
  (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori 
  istantanei di tensione, correnti e potenze.
   
 MULTIMETRI DIGITALI TIPO DMK 3... - DMK 40 - DMK 6...
 
 I multimetri digitali  DMK3... - DMK 40 e DMK 6... vantano caratteristiche nettamente superiori rispetto ad
 apparecchi presenti oggi sul mercato nella stessa categoria.
 L'accurata progettazione unitamente all'utilizzo di un microprocessore dell'ultima generazione consente ai DMK 3...
 40 e DMK 6... di effettuare misure elettriche affidabili anche nelle condizioni più critiche quali: tensioni e correnti ad
 elevato contenuto armonico e frequenza variabile.
 Le misure del cosφ (oltre al fattore di potenza), l'analisi armonica, le funzioni di "High", "Low" e "Max" sono solo alcune
 delle caratteristiche difficilmente riscontrabili anche su apparecchi di categoria superiore.
 Il tipo DMK40 oltre a quanto sopra menzionato dispone anche di un potente data-logger di facile utilizzo.
  
Tipi
DMK 3... e DMK 40 multimetro digitale da incasso
   (96x96mm).

- versione base
- con due uscite programmabili (1 a relè e 1 uscita statica)
- con interfaccia RS485 isolata e 2 uscite programmabili
  (1 a relè e 1 statica)
- con data-logger e interfaccia RS232 e RS485
.

DMK 6... multimetro digitale modulare.
- versione base
 
- con due uscite programmabili (1 a relè e 1 uscita statica)
- con interfaccia RS485 isolata e 2 uscite  programmabili
  (1 a relè e 1 statica)
.

 
Selling point
- rilevano oltre 247 misure elettriche
- inserzioni monofasi, bifasi e trifasi con o senza neutro 
  e trifase bilanciata (1 solo TA)
- ideale per sistemi di cogenerazione energia elettrica, 
  gruppi elettrogeni e per bordo macchine
- elevata precisione nelle misurazioni
- campo di impiego per entrambi:
   85÷265VAC
   93,5÷300VDC 
- campo di misura della  tensione: 20÷830VAC (in un
   unico modello)
- campo di misura della corrente: 0,02÷6A
 
- funzione di valore massimo, (HIGH) e valore minimo 
  (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori 
  istantanei di tensione, correnti e potenze

- uscite digitali totalmente programmabili.
   
 STRUMENTI DI MISURA DIGITALI MODULARI TIPO DMK7... E DMK8... 
 
Gli strumenti di misura digitali modulari DMK7... e DMK8... garantiscono una grande stabilità delle misure grazie all'elevato numero di campionamenti.
Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto anche in presenza di tensioni e correnti fortemente armoniche.
Questi strumenti di misura trovano impiego in quadri di distribuzione elettrica trifasi e monofasi, sia nel settore industriale che terziario.
Tutti i modelli sono in grado di memorizzare e visualizzare i valori MAX e MIN delle misure effettuate. 
Vengono prodotti anche nelle versioni DMK7...R1 e DMK8...R1 con le medesime caratteristiche ma con 1 uscita programmabile a relè.
I modelli con ingresso di misura della tensione hanno la possibilità di impostare il rapporto TV per consentirne l'utilizzo in impianti di media tensione.
Sono in grado di sostituire vantaggiosamente la strumentazione analogica nella tipica configurazione voltmetro/amperometro e commutatore, a vantaggio di un risparmio di spazio.

  
Tipi
Strumenti di misura per reti trifase.
- voltmetro
- amperometro
- voltmetro, amperometro e wattmetro trifase.

Strumenti di misura per reti monofase.
- voltmetro
- amperometro
- oltmetro o amperometro
- frequenzimetro 
- cosfimetro.

Strumenti di misura e protezione per reti trifase
con uscita programmabile (1 contatto in scambio).

- voltmetro 
- amperometro 
- voltmetro, amperometro e wattmetro.

Strumenti di misura e protezione per reti monofase
con uscita programmabile (1 contatto in scambio).
- voltmetro 
- amperometro 
- frequenzimetro 
- cosfimetro.
Selling points
- Misure del vero valore efficace della tensione e della
   corrente 
- Grande stabilità delle misure grazie all'elevato numero
   di campionamenti 
- Elevata precisione delle misure in un ampio campo
   di misura 
- Memorizzazione e visualizzazione dei valori di Max e Min
   delle misure 
- Possibilità di utilizzo su reti di media tensione
- Alimentazione separata dall'ingresso di misura della
   tensione.

Solo per versioni DMK...R1
- Elevato numero di protezione attivabili singolarmente
- Disponibilità di tempi di ritardo d'intervento per ogni singola
   protezione 
- Possibilità di tempo d'intervento proporzionalmente più
   rapido, in funzione dello scostamento della misura rispetto
   al limite impostato 
- Possibilità di memorizzare lo stato del relé in assenza
  di alimentazione 
- Possibilità di funzionamento del relè a sicurezza positiva
- Possibilità di scegliere tra ripristino Automatico o Manuale
- Possibilità di ritardare il ripristino automatico
- Ripristino manuale mediante tasto sul fronte o togliendo
   l'alimentazione all'apparecchio.
   
 TRASFORMATORI DI CORRENTE TIPO DM...T
 
I trasformatori di corrente (TA) serie DM...T vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A (compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione).
I DM...T sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 40A.
Sono adatti per fissaggio a vite o su profilato omega da 35mm (kit in dotazione).
Il numero dei passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.
  
Tipi
- per cavo Ø22mm
- per cavo Ø23mm e per barre da 30x10mm,
  25x12,5mm, 20x15mm
- per barre da 40x10mm, 30x20mm, 20x25mm.
Selling points
- frequenza di funzionamento: 40÷60Hz
- corrente secondaria: 5A
- sovracorrente permanente: 1,2In
- corrente dinamica nominale Idyn: 2,5Ith per 1sec.
- grado di protezione: IP30
- umidità relativa senza condensa: 90%
- isolamento in aria: classe E.
   

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

   

Catalogo 2007-2008

Depliant

Istruzioni tecniche

Articoli tecnici

 

Demo DMK SW

Download

Dissipazione termica

    
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.

 Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated.