I finecorsa di
posizione e sicurezza tipo KB e KM sono stati concepiti con lo scopo di soddisfare esigenze di rapida installazione, comodità di cablaggio, facilità di messa in
servizio,
modularità, robustezza e affidabilità nel tempo.
I coperchi cassetta sono fulcrati sull'estremità inferiore e rimuovibili:
la vite di chiusura è di tipo imperdibile.
L'innovativo sistema di fissaggio a baionetta degli azionatori permette di
rimuoverli e riposizionarli nella configurazione desiderata senza far
ricorso a utensili.
Le teste possono essere ruotate sul proprio asse con angoli di 45°.
I blocchi dei contatti ausiliari sono estraibili e consentono un notevole
agio nella connessione dei terminali.
Le teste sono realizzabili in
materiale metallico mentre la custodia è realizzata in materiale
termoplastico
autoestinguente per finecorsa KB... o in lega d'alluminio e zinco (zama) per
finecorsa KM...
Tipi
- finecorsa ad asta
- finecorsa ad asta con rotella
- finecorsa a leva con rotella centrale
- finecorsa a leva con rotella laterale
- finecorsa a leva con rotella
- finecorsa a leva regolabile con rotella
- finecorsa a leva ad asta ceramica
- finecorsa a leva con asta regolabile
- finecorsa a stelo omnidirezionale
- finecorsa a cerniera
- finecorsa a leva asolata
- finecorsa a chiave
- accessori e ricambi.
Selling point
- dimensioni secondo norme EN 50047
- serie plastica (KB) e metallica (KM)
- design innovativo
- modularità
- rapidità di installazione
- semplicità di regolazione
- robustezza
- sicurezza.
I finecorsa con ingressi laterali tipo
KC e KN sono la naturale evoluzione del tipo KB e KM.
Soddisfano le esigenze di rapida installazione, comodità di cablaggio,
facilità di messa in servizio, modularità, robustezza e affidabilità nel
tempo.
I coperchi cassetta sono fulcrati sull'estremità inferiore e rimuovibili: la
vite di chiusura è di tipo imperdibile.
L'innovativo sistema di fissaggio a baionetta degli azionatori permette di
rimuoverli e riposizionarli nella configurazione desiderata senza far ricorso a
utensili.
Le teste possono essere ruotate sul proprio asse con angoli di 45°.
I blocchi dei contatti ausiliari sono estraibili e consentono un notevole agio
nella connessione dei terminali.
Le teste sono realizzabili in
materiale metallico mentre la custodia è realizzata in materiale
termoplastico
autoestinguente per finecorsa KC... o in lega d'alluminio e zinco (zama) per
finecorsa KN...
Tipi
- finecorsa ad asta
- finecorsa ad asta con rotella
- finecorsa a leva con rotella centrale
- finecorsa a leva con rotella laterale
- finecorsa a leva con rotella
- finecorsa a leva regolabile con rotella
- finecorsa a leva ad asta ceramica
- finecorsa a leva con asta regolabile
- finecorsa a stelo omnidirezionale
- finecorsa a cerniera
- finecorsa a leva asolata
- finecorsa a chiave
- accessori e ricambi.
Selling point
- dimensioni compatibili secondo norme EN 50047
- serie plastica (KC) e metallica (KN)
- design innovativo
- modularità
- rapidità di installazione
- semplicità di regolazione
- robustezza
- sicurezza.
La caratteristica fondamentale di questi nuovi apparecchi è la
presenza del cavo multipolare già cablato. Questo permette di
ottenere un finecorsa di profondità molto ridotta (solo 16mm). Il grado di protezione
è molto elevato pari a IP67. I nuovi finecorsa precablati sono idonei
all’utilizzo per il rilevamento di posizione di organi mobili
nelle molteplici condizioni che possono presentarsi in ambito
industriale. Sono particolarmente indicati nei casi in cui sia
richiesta un’elevata protezione (per es. in
macchine/apparecchiature per esterno come piattaforme aeree e
similari) o in cui siano necessarie dimensioni molto compatte (attuatori
per valvole idrauliche, meccanismi poco accessibili).
Tipi
- finecorsa ad asta
- finecorsa ad asta con rotella
- finecorsa ad asta con rotella, fissaggio a testa
filettata M12
- finecorsa a leva con rotella
- finecorsa a leva regolabile con rotella
- finecorsa a leva con asta regolabile
- finecorsa a stelo omnidirezionale.
Selling point
- grado di protezione IP67
- 2 metri di cavo (a richiesta 1m)
- teste orientabili
- leve regolabili e ribaltabili
- fori di fissaggio compatibili EN50047
- contatti NC con apertura positiva.
I microinterruttori sono una tipologia di finecorsa
elettromeccanici molto compatti e semplici nell’esecuzione, universalmente
usati in molteplici applicazioni in cui si richiede di rilevare la posizione di
un elemento mobile non strettamente connesso alla sicurezza del macchinario.
I microinterruttori sono dotati di
elementi di contatto in scambio a semplice interruzione con tre morsetti, NA, NC
e comune. Gli azionatori sono molteplici
con versioni ad azionamento rettilineo diretto o rinviato tramite leve
e/o rotelle. L’utilizzo maggiore
avviene in macchinari di piccole dimensioni per regolare l’automazione di
meccanismi semplici quali ad es. tavole rotanti, carrelli elevatori, attuatori
per valvole idrauliche o anche in piccole macchine dotate di protezioni.
Dal momento che i terminali dei contatti elettrici sono facilmente accessibili e
non protetti, i microinterruttori devono essere alloggiati in ambienti
opportunamente riparati dagli agenti esterni o dotati di appositi copriterminali.
Tipi
- microinterruttori ad asta
- microinterruttori ad asta, fissaggio a testa filettata
- microinterruttori ad asta con rotella
- microinterruttori ad asta con rotella, fissaggio a testa
filettata M12
- microinterruttori a leva con rotella
- microinterruttori a leva
- microinterruttori a pulsante.
Selling point
- un contatto in scambio da 15A 250VAC
- 3 tipi di terminail disponibili: a saldare, a vite, Faston.
Le dimensioni dei finecorsa
tipo TS-TL sono studiati e realizzati in accordo con le normative Europee che regolano dimensioni e caratteristiche operative.
Sono realizzati in materiale termoplastico autoestinguente dalle elevate caratteristiche meccaniche e pertanto idonei per installazione su macchine ed impianti di ogni tipo nel normale ambiente industriale, anche in vicinanza del mare.
La particolare robustezza dell’involucro rende questi finecorsa indicati per impieghi
gravosi.
La custodia è a doppio isolamento per assicurare la protezione dei circuiti interni contro gli urti, gli agenti atmosferici e verso la penetrazione accidentale di attrezzi o parti
umane.
Gli elementi di contatto assicurano un azione autopulente delle pastiglie in lega d’argento.
I contatti dei finecorsa tipo TL vengono azionati secondo il principio dell’apertura
positiva.
È disponibile una versione a fune valida per
azionamento di emergenza secondo la norma EN 418, completa di tutti gli accessori
necessari alla
corretta
installazione.
Tipi
- finecorsa ad asta
- finecorsa a leva con rotella
- finecorsa a stelo, omnidirezionale
- finecorsa a chiave
- finecorsa a cerniera
- finecorsa a leva asolata
- finecorsa a fune.
Selling point
- dimensioni secondo EN
50041(42,5x80mm)
- apertura positiva contatti
- grado di protezione IP66
- ampia gamma di azionatori
- contatti: 1NA+1NC scatto rapido
1NA+1NC scatto lento
- valido per applicazioni di sicurezza secon
EN 60204 e EN 81-1
- disponibili versioni con
pulsante di riarmo.
I
PLN sono un tipo di interruttori di finecorsa per impiego universale. Dotati
di una vasta gamma di modelli con numerosi tipi di azionatori e molteplici combinazioni di
contatti, consentono di realizzare la soluzione ottimale per le diverse esigenze di
installazione.
La grande semplicità
costruttiva, i contatti ampiamente dimensionati e gli accurati accoppiamenti di materiali garantiscono un funzionamento regolare e
sicuro nel tempo.
La cassetta in lega metallica e gli azionatori in materiale
termoplastico di elevate caratteristiche meccaniche assicurano robustezza e affidabilità in
ogni condizione di impiego.
Gli interruttori tipo PLN sono disponibili in versione protetta ( grado di protezione IP40 ) o stagna
( grado di protezione IP65 ); grazie all’adozione di validi
dispositivi di tenuta, quest’ultima versione si presta all’impiego
in condizioni ambientali severe.
È disponibile una versione a fune valida per
azionamento di emergenza secondo la norma EN 418, completa di tutti gli accessori necessari alla
corretta installazione.
Tipi - finecorsa ad asta
- finecorsa ad asta con rotella
- finecorsa a leva con rotella centrale
- finecorsa
a fune.
Selling point -
custodia
metallica di notevole robustezza
- grado di protezione IP40 (versione protetta)
o IP65
(versione stagna)
- ampia gamma di azionatori
- apertura positiva dei contatti NC
- contatti: 1NC, 2NC, 1NA, 2NA, 1NA+1NC
- valido
per applicazioni di sicurezza secondo
EN 60204 e EN 81-1.
Gli
interruttori tipo P2L rappresentano un’estensione del tipo PLN, avendone lo stesso fissaggio e analoghi azionatori, ma con possibilità di
realizzare combinazioni fino a 4 contatti.
Lo spazio interno per il cablaggio, entro il quale è previsto anche un morsetto
per il conduttore di terra, è particolarmente ampio.
La
grande semplicità costruttiva, i contatti ampiamente dimensionati e gli
accurati accoppiamenti di materiali garantiscono un funzionamento regolare e sicuro nel
tempo.
La cassetta e gli azionatori in lega metallica assicurano robustezza e
affidabilità in ogni condizione di impiego.
È disponibile una versione a fune valida per
azionamento di emergenza secondo la norma EN 418, completa di tutti gli accessori
necessari alla
corretta
installazione.
Tipi - finecorsa ad asta
- finecorsa ad asta con rotella
- finecorsa a leva con rotella centrale
- finecorsa
a fune.
Selling point -
custodia
metallica di notevole robustezza
-
grado
di protezione IP54
-
ampia
gamma di azionatori
-
apertura
positiva dei contatti NC
-
contatti:fino a 2NA+2NC - valido
per applicazioni di sicurezza secondo
EN 60204 e EN 81-1.
La nuova serie di interruttori a pedale KG e KR trova spazio in
applicazioni di controllo macchinari o altri apparecchi, permettendo
all'operatore , in piena sicurezza, la libertà delle mani per
svolgere altre funzioni.
La robustezza dei corpi metallici e plastici e l'ampia gamma di
versioni disponibili trova soluzioni per ogni tipo di necessità.
Tipi
INTERRUTTORI A PEDALE SINGOLO
- con movimento libero.
- con leva di sicurezza.
- con blocco a fondo corsa.
- a due stadi con leva di sicurezza.
INTERRUTTORI A PEDALE DOPPIO
- con leve di sicurezza su entrambe i pedali.
- a pedale sinistro con movimento libero
e pedale destro con leva di sicurezza.
Selling point
- serie plastica (KG) e metallica (KR).
- versioni aperte e chiuse.
- versioni con e senza leva di sicurezza.
- base pedale stabile
- ingresso cavi standard passo M20.
- contatti: 1NA+1NC, 2NA+ 2NC di tipo a scatto,
lento e lento sovrapposto.