CONVERTITORI STATICI

I convertitori di frequenza per motori a gabbia di scoiattolo, VFS11 e VFPS1 integrano le più moderne soluzioni tecnologiche oggi disponibili.
Sono versatili, compatti, robusti e conformi alle principali normative internazionali.
Il nuovo software, le alte prestazioni e le eccellenti soluzioni strutturali, consentono una facile installazione e messa in opera anche nelle condizioni più difficili.

 
Tipi
- monofasi e trifasi
- monofase fino a  2,2kW 230V
- trifase fino a  630kW 400V.

   
Selling point
- controllo vettoriale sensorless ad anello aperto
  (per VFS11)  o chiuso (opzionale per VFPS1)
- conformità agli standard internazionali: CE, cULus, C-tick
- pannello di controllo e programmazione locale
- circuito di precarica condensatori
- accesso al BUS DC per alimentazione in continua
- protezione attiva di guasto verso terra
- interfaccia di serie TTL e RS485 (solo per VFPS1)
- logiche I/O selezionabili PNP o NPN
- funzionamento fino a 50°C senza declassamento
- funzione PI (per VFS9) e PID (per VFPS1) per gestione 
  pompe e ventilatori
- filtri EMC incorporati fino a 630kW.
  

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

  

Catalogo 2007-2008

Depliant

Istruzioni tecniche

Articoli tecnici

 

Dissipazione termica

   
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.

 
Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated