LOVATO Electric dispone di
operatori e colonne luminose realizzate con struttura metallica e plastica, per poter rispondere alle diverse esigenze degli utilizzatori.
Il montaggio č rapido e funzionale senza l'utilizzo di attrezzi particolari.
PULSANTI E SELETTORI
SERIE METALLICA E PLASTICA
-
Pulsanti rasati e sporgenti.
-
Pulsanti passo-passo.
-
Pulsanti a fungo.
-
Pulsanti doppi e tripli.
-
Pulsanti per azionamento meccanico.
-
Selettori.
-
Pulsanti luminosi.
-
Pulsanti luminosi passo-passo.
-
Pulsanti luminosi a fungo.
-
Selettori luminosi.
-
Pulsanti doppi con indicatore luminoso.
-
Indicatori luminosi.
-
Porta potenziometri.
-
Manipolatori a leva.
- Pulsantiere.
Selling point pulsanti e selettori
- serie metallica e plastica
- installazione rapida a scatto
- protezione frontale IP65 di serie
- contatti ad alta conducibilitā
(12V-5mA, resistenza < 20mohm)
- funzionamento contatti: doppia interruzione,
apertura positiva del contatto NC, autopulenti.
COLONNE LUMINOSE
SERIE PLASTICA E METALLICA
- Moduli a luce fissa o lampeggiante.
- Moduli flash.
- Moduli sonori.
- Lampade a filamento ed a LED.
- Basi di fissaggio e prolunghe.
Selling point colonne luminose
-
supporti metallici e plastici
- grado di protezione IP65.