COMMUTATORI A CAMME

SERIE GX

SERIE GN
 

COMMUTATORI A CAMME SERIE GX 

  
I GX sono commutatori a camme compatti, protetti contro i contatti accidentali (grado di protezione dei terminali IP20).
Possono essere utilizzati per il comando motore secondo le categorie di utilizzo AC3 e AC23 e per l'interruzione di carichi (AC15) come interruttore generale anche con funzioni di emergenza.
I GX sono dispositivi idonei al sezionamento.
Nella realizzazione dei GX si è tenuto conto in modo particolare delle esigenze del cliente in termini di semplicità di installazione: il fissaggio a pannello con due sole viti frontali e il cablaggio dei cavi facilitato dalle asole guida per il cacciavite rendono il montaggio semplice e rapido in ogni condizione.
La sezione quadra del corpo contatti permette l'installazione lato contro lato.
Per il fissaggio a fondo quadro è previsto un attacco su guida DIN accoppiato a due fori per l'utilizzo alternativo di viti.
Grazie alla ampia scelta di schemi a catalogo, i GX possono essere utilizzati come interruttori, commutatori di linea, deviatori, invertitori, commutatori stella-triangolo, commutatori voltmetrici e amperometrici.
E' possibile a richiesta realizzare schemi speciali: è disponibile un apposito modulo che aiuta il cliente a trasmettere le sue reali esigenze.
I commutatori a camme serie GX si presentano in 4 taglie elettriche ripartite su 2 taglie dimensionali (16A - 20A con dimensioni 48x48mm / 32A - 40A con dimensioni 65x65mm).
   
Tipi
Esecuzione U montaggio frontale:
- interruttori
- commutatori di line
- deviatori
- commutatori per motori
- commutatori voltmetrici
- commutatori amperometrici.
Esecuzione U11 montaggio  frontale, con comando a 
manopola per fissaggio centrale Ø22mm:
- interruttori.
Esecuzione U12 montaggio frontale, con comando a  chiave per fissaggio centrale Ø22mm:
- interruttori.
Esecuzione U25-U65 montaggio frontale,con blocco
lucchetti rosso/giallo:
- interruttori.
Esecuzione O88-O98, dispositivo con blocco portello e blocco lucchetti rosso/giallo:
- interruttori.    
Esecuzione O68-O78, dispositivo con  blocco portello:
- interruttori.
Esecuzione O48 montaggio giuda DIN modulare:
- interruttori
- commutatori di linea
  commutatori voltmetrici
- commutatori amperometrici
   
Selling point
- ampia scelta di schemi ed esecuzioni anche speciali.
- dimensioni compatte con protezione IP20 dei terminali 
  contro i contatti accidentali.
- fissaggio a pannello a 2 viti e  connessione cavi con 
  guida cacciavite semplice e rapida.
- fissaggio a fondo quadro combinato su guida DIN  
  e/o viti di serie.
- sezione quadra che permette l'installazione lato 
  contro lato.
- contatti a doppia interruzione in lega d'argento.
- corpo di elevata robustezza in  poliammide rinforzato con  
  fibre di vetro.
- elevata durata elettrica e  meccanica.
  

COMMUTATORI A CAMME SERIE GN

  
Idonea al sezionamento e all'inserzione di circuiti  elettrici, la gamma dei commutatori LOVATO Electric dispone di diverse versioni e schemi circuitali in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza applicativa.
  
Tipi
Esecuzione U montaggio  frontale:
- interruttori
- commutatori di linea
- deviatori
- commutatori per motori
- commutatori voltmetrici
- commutatori amperometrici.
Esecuzione U11 montaggio frontale, con comando a
manopola per fissaggio centrale Ø 22mm:
- interruttori.
Esecuzione U12 montaggio frontale, con comando 
a chiave per fissaggio centrale  Ø 22mm:
- interruttori.
Esecuzione U25-U65 montaggio frontale,con blocco 
lucchetti rosso/giallo:
- interruttori.
Esecuzione O88-O98-O99,  dispositivo con blocco 
portello e blocco lucchetti rosso/giallo:
- interruttori.   
Esecuzione O68-O78-O79, dispositivo con blocco 
portella:
- interruttori.
Esecuzione O48 montaggio giuda DIN modulare:
- interruttori
- commutatori di linea
  commutatori voltmetrici
- commutatori 
amperometrici.    
Esecuzione P:
- interruttori
- commutatori di linea
- commutatori per motori.
Esecuzione P25 in cassetta con manopola lucchettabile.
  
Selling point
- idonei per interruzione, commutazione, inserzione di 
  circuiti ed avviamento motori
- possibilità di schemi elettrici speciali
- protezioni frontali disponibili: IP40, IP65
- vasta gamma di versioni
- omologati dai principali Enti Internazionali.

 DOCUMENTAZIONE TECNICA:

   

Catalogo 2007-2008     

Depliant     

Articoli tecnici      

    Dissipazione termica

 

Schemi commutatori a camme serie GX e GN

   
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.

   
Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated