Il controllo a rampa di coppia, il contattore di by-pass incorporato,
il display LCD e la supervisione a distanza tramite PC o GSM, sono solo alcune delle funzioni
innovative presenti su
ADX.
I soft starter LOVATO Electric, che coprono tarature da 17 a 1200A, rappresentano la
soluzione ideale per l'avviamento dei motori elettrici.
Tipi
- con contattore di by-pass incorporato
- predisposto per contattore di by-pass esterno.
Selling point
- taglie da 12 a
1200A
- con contattore di by-pass incorporato fino alla taglia 245A
- avviamento con controllo di coppia
- protezione totale motore
incorporata
- orologio datario
- impostazione e controllo digitale
- RS232 e RS485 per telegestione-telecontrollo
- protocolli di comunicazione Modbus®-RTU e ASCII
propietario.