COMMUTATORI DI RETE AUTOMATICI

 

Il commutatore automatico di rete ATL viene utilizzato per la commutazione automatica o manuale del carico da una linea principale (MAIN LINE) ad una di sicurezza o di riserva (SECONDARY LINE). 
E' realizzato in un corpo unico in scatola isolante e dispone di due uscite per il comando "automatico e/o manuale" di interruttori motorizzati o contattori.
  
Selling point
- Gestione di due linee di alimentazione trifase.
- Gestione richiesta intervento gruppo elettrogeno.
- Gestione interruttori motorizzati.
- Memorizzazione eventi.
- Misure TRMS delle tensioni.
- Controllo remoto e supervisione. 

 
Tipi CATTERISTICHE TECNICHE PER ENTRAMBI

- con porta di comunicazione RS232
- con porte di comunicazione RS232/RS485.
 

- Alimentazione ausiliaria
   tensione nominale di alimentazione: 
     12÷24VDC, 220÷240VAC
   campo di impiego: 9÷35VDC, 187÷264VAC
   potenza massima assorbita: 6VA (240VAC)
   dissipazione termica: 2,8W (a 48VDC o 240VAC)
   corrente massima assorbita: 
      420mA (12VDC), 200mA (24VDC) 
   campo di frequenza: 45÷65Hz.
- Ingressi di misura delle tensioni
   tensione nominale massima Ue: 
     690VAC fase-fase (400VAC fase-neutro)
   campo di misura: 80÷800VAC fase-fase
   campo di frequenza: 45÷65Hz.
- Ingressi digitali
   ingressi negativi
   corrente di ingresso: 10mA.
- Uscita relè
  • 2 uscite a relè con 1NA da 16A (AC1 a 230VAC)
  • 3 uscite a relè con 1NA da 5A (AC1 a 230VAC)
  • 2 uscite a relè con 1NA/NC (contatto in scambio) 
    da 5A (AC1 a 230VAC).
- Versione da incasso,144x144mm.
- Protezione frontale: IP41; IP54 con coperchio.

    

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

   

Catalogo 2007-2008

Depliant

Istruzioni tecniche

Dissipazione termica

 


HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.


Acrobat è un marchio dell'Adobe Systems Incorporated