La serie SM è una nuova generazione di interruttori
salvamotori magnetotermici.
Un'ampia gamma di tarature (da 0,1 a 100A) e solo quattro grandezze costruttive consentono il comando e la protezione di motori
fino a 45kW (400V).
Tipi
- SM1 interruttori salvamotori da 0,1A a 32A
(Icu a 400V 100kA)
- SM2-SM3 interruttori salvamotori da 22A a 100A
(Icu a 400V 50kA).
Selling point
- Ampia gamma di tarature da 0,1 a 100A.
- Potere di interruzione Icu 50kA (400V) fino a 100A.
- Idonei al sezionamento.
- Gamma di accessori completa.
- Contatti ausiliari frontali.
- Segnalatori di intervento automatico.
- Elevata affidabilità e precisione di intervento.