L’analizzatore di rete digitale tipo DMG 800 è in grado di
visualizzare sull’ampio display grafico LCD numerose grandezze
elettriche con elevata accuratezza, permettendo di controllare la
rete di distribuzione dell’energia. É realizzato in contenitore da
incasso (96x96mm) con 4 slot per alloggiare moduli di espansione
plug-in, che consentono di adattarsi a molteplici applicazioni. Le
caratteristiche principali di questo analizzatore di rete sono
l’ampio campo di alimentazione, l’elevata precisione nella
misurazione dei valori, l’espandibilità e l’interfaccia grafica
interattiva per un uso semplice da parte dell’utente.
Parametri
principali di misura:
corrente di
fase (corrente di neutro calcolata)
potenza
(potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
P.F. (fattore
di potenza di ogni fase e totale)
frequenza
(misura della frequenza della tensione misurata)
funzione di
valore massimo (HIGH), valore minimo (LOW) e valore medio (AVERAGE)
per tutte le misure
valori di
picco (max demand) di potenza e corrente
asimmetria
della tensione e della corrente
distorsione
armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
analisi
armonica di tensione e corrente sino al 31° ordine
contatori di
energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con
funzioni di tariffazione programmabili)
contaore
(totale e parziale, programmabili)
contatore
d’impulsi ad uso generale (conteggio d’impulsi per consumo
campo di
misura della tensione:
- 20÷830VAC fase-fase
- 10÷480VAC fase-neutro
possibilità
di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV
corrente
nominale d’ingresso: 5A o 1A mediante TA esterno fino a 10.000A
campo di
misura della frequenza 45÷66Hz
misure in
vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
accuratezze
misure:
• tensioni: ±0,2% (50÷830VAC)
• corrente: ±0,2% (0,1÷1,1In)
• potenza: ±0,5% f.s.
• fattore di potenza: ±0,5%
• frequenza: ±0,05%
• energia attiva: Classe 0.5S (IEC/EN 62053-22)
• energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
memoria
non-volatile per memorizzazione dati
protocollo di
comunicazione Modbus® RTU, ASCII e TCP (solo con moduli
espansione di comunicazione)
programmazione e controllo remoto via software (solo con moduli
espansione di comunicazione)
grado di
protezione: IP65 sul fronte; IP20 sui morsetti.
Codice di
ordinazione
Descrizione
DMG M3 800 01
Analizzatore di rete tipo DMG 800
precablato in cassetta plastica IP65, per applicazioni mobili con porta USB
integrata, con espansione EXP10 10 integrata
DMG M3 800 02
Analizzatore di rete tipo DMG 800
precablato in cassetta plastica IP65, per applicazioni mobili con porta USB
integrata, con espansioni EXP10 10, EXP10 04 e EXP10 30 integrate
Kit cavi per
DMG M3 800 0...
DMG M3 KIT 01
Kit cavi composto da 3 pinze
amperometriche 1000/1 e 4 cavi per misura tensione