SCARICATORI DI SOVRATENSIONE


Gli scaricatori di sovratensione LOVATO Electric, comunemente definiti SPD (Surge Protection Devices), sono dispositivi progettati per salvaguardare i sistemi e le apparecchiature elettriche contro le sovratensioni transitorie e impulsive quali, ad esempio, quelle causate da fulmini e da manovre elettriche. La loro funzione è quella di deviare a terra la corrente di scarica o impulsiva generata da una sovratensione, proteggendo in questo modo le apparecchiature a valle. La gamma è disponibile in esecuzioni monoblocco o a cartucce estraibili in classe di prova 1, 2 e 3 per applicazioni in corrente alternata (AC) e a cartucce estraibili in classe di prova 2 per applicazioni fotovoltaiche (DC).
 

Caratteristiche generali:

Tipologia modulare che permette di assemblare rapidamente differenti versioni in base alle varie necessità.

Dimensioni compatte e conformi agli standard degli equipaggiamenti elettrici.

Facile montaggio e smontaggio da quida DIN.

Grado di protezione IP20 contro i contatti diretti.

Versioni omologate cURus e conformi UTE C 61740-51 per applicazioni fotovoltaiche.

Protezione da sovratensioni causate da scariche dirette ed indirette.

Tipologie con cartuccie estraibili che consentono una rapida manutenzione.

Indicatore di fine vita con segnalazione ottica dello stato dei singoli moduli.

Versioni con o senza contatto remoto di segnalazione a distanza dello stato dello scaricatore.

Versioni per applicazioni fotovoltaiche fino a 1500VDC.

Ottimo livello di protezione Up (≤ 1,5kV) valore idoneo per la protezione di tutte le apparecchiature terminali.

   
 


 

Tipo 1, 2 Monoblocco
Gli scaricatori di sovratensione tipo SA1 combinano in un unico prodotto le prestazioni di uno scaricatore di tipo 1 e 2.
Proteggono sia da fulminazioni dirette che da fulminazioni indirette o sovratensioni indotte. Possono essere installati nelle zone ad alto rischio di fulminazioni diretta, nei quadri di distribuzione primaria e nelle vicinanze di quadri intermedi.

Caratteristiche d'impiego

Uc tensione massima continuativa: 320VAC/420VDC

Iimp corrente impulsiva (10/350μs): 25kA per polo

In corrente nominale di scarica (8/20μs): 25kA per polo

Imax corrente massima di scarica (8/20μs): 100kA per polo

contatto remoto di segnalazione a distanza dello stato fornito di serie

grado di protezione: IP20.

    

Tipo 2 con cartucce estraibili
Gli scaricatori di sovratensione a cartuccia estraibile tipo SA2 sono adatti all’installazione nei quadri intermedi ed in prossimità delle apparecchiature terminali. Assicurano una protezione da sovratensioni indirette. Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile sostituire la cartuccia estraibile.


Caratteristiche d'impiego

Uc tensione massima continuativa: 320VAC/420VDC

In corrente nominale di scarica (8/20μs):20kA per polo

Imax corrente massima di scarica: (8/20μs) 40kA per polo

versioni con o senza contatto remoto di segnalazione a distanza dello stato

grado di protezione: IP20.

    

Tipo 1, 2, 3 con cartucce estraibili
Gli scaricatori di sovratensione a cartuccia estraibile tipo SA0 combinano in un unico prodotto le prestazioni di uno scaricatore di tipo 1, 2 e 3. Sono ideali in tutti gli impianti di estensione ridotta per effettuare la protezione dall’interruttore generale fino alle apparecchiature terminali. Proteggono sia da fulminazioni dirette che da fulminazioni indirette o sovratensioni indotte. Possono essere installati nei quadri di distribuzione primaria, in quadri intermedi e nelle vicinanze di apparecchiature terminali a valle dell’impianto.
Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile sostituire la cartuccia estraibile.


Caratteristiche d'impiego

Uc tensione massima continuativa: 320VAC/420VDC

Iimp corrente impulsiva (10/350μs): 12,5kA per polo

In corrente nominale di scarica (8/20μs): 25kA per polo

Imax corrente massima di scarica (8/20μs): 60kA per polo

Uoc/Isc tensione ad impulso combinato (1,2/50, 8/20μs): 10kV/5kA

contatto remoto di segnalazione a distanza dello stato fornito di serie

grado di protezione: IP20.

   

Tipo 2 DC per applicazioni fotovoltaiche con cartucce estraibili
Gli scaricatori di sovratensione a cartuccia estraibile tipo SA2 D per applicazioni fotovoltaiche sono adatti all’installazione nel lato corrente continua di un impianto fotovoltaico ed offrono una protezione contro le sovratensioni indotte.
Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile sostituire la cartuccia venduta come accessorio.


Caratteristiche d'impiego

Ucpv tensione massima continuativa: 600VDC, 1000VDC, 1200VDC, 1500VDC

In corrente nominale di scarica (8/20μs): 20kA per polo

Imax corrente massima di scarica: (8/20μs) 40kA per polo

Ut sovratensione temporanea TOV: 1,5Ucpv (solo per tipo SA2 DA...)

versioni con o senza contatto remoto di segnalazione a distanza dello stato

grado di protezione: IP20.

   

Codice di
ordinazione

Composizione
poli

Contatto remoto
di segnalazione

Moduli
DIN

Tensione
nominale Un
[VAC]

Livello di protezione Up
[kV]

Sistema di distribuzione

Tipo 1, 2 monoblocco.

SA1 1P A320R

1P

Si

2

230

<1,3

TN-C, TN-S, TT

SA1 1N A320R

1P+N

Si

3

230

<1,4

TT, TN-S

SA1 2P A320R

2P

Si

2

230

<1,4

TN-S

SA1 3P A320R

3P

Si

3

230/400

<1,4

TN-C

SA1 3N A320R

3P+N

Si

5

230/400

<1,4

TT, TN-S

SA1 4P A320R

4P

Si

4

230/400

<1,4

TN-S

Tipo 2 con cartucce estraibili.

SA2 1P A320

1P

-

1

230

<1,5

TN-C, TN-S, TT

SA2 1P A320R

1P

Si

1

230

<1,5

TN-C, TN-S, TT

SA2 1N A320

1P+N

-

2

230

<1,5

TT, TN-S

SA2 1N A320R

1P+N

Si

2

230

<1,5

TT, TN-S

SA2 2P A320

2P

-

2

230

<1,5

TN-S

SA2 2P A320R

2P

Si

2

230

<1,5

TN-S

SA2 3P A320

3P

-

3

230/400

<1,5

TN-C

SA2 3P A320R

3P

Si

3

230/400

<1,5

TN-C

SA2 3N A320

3P+N

-

4

230/400

<1,5

TT, TN-S

SA2 3N A320R

3P+N

Si

4

230/400

<1,5

TT, TN-S

SA2 4P A320

4P

-

4

230/400

<1,5

TN-S

SA2 4P A320R

4P

Si

4

230/400

<1,5

TN-S

Tipo 1, 2, 3 con cartucce estraibili.

SA0 1P A320R

1P

Si

1

230

<1,5

TN-C, TN-S, TT

SA0 1N A320R

1P+N

Si

2

230

<1,5

TT, TN-S

SA0 2P A320R

2P

Si

2

230

<1,5

TN-S

SA0 3P A320R

3P

Si

3

230/400

<1,5

TN-C

SA0 3N A320R

3P+N

Si

4

230/400

<1,5

TT, TN-S

SA0 4P A320R

4P

Si

4

230/400

<1,5

TN-S

  

Codice di
ordinazione

Composizione
poli

Contatto remoto
di segnalazione

Moduli
DIN

Tensione
nominale Un
[VDC]

Tensione continuativa Ucpv
[VDC]

Livello di protezione Up
[kV]

Tipo 2 DC per applicazioni fotovoltaiche con cartucce estraibili.

SA2 DB 600

+, -, PE

-

2

600

600

<1,9

SA2 DB 600R

+, -, PE

Si

2

600

600

<1,9

SA2 DB K00

+, -, PE

-

3

1000

1000

<3,6

SA2 DB K00R

+, -, PE

Si

3

1000

1000

<3,6

Tipo 2 DC per applicazioni fotovoltaiche con cartucce estraibili.
Versioni conformi normativa UTE C 61740-51

SA2 DA 600R

+, -, PE

-

2

600

600

<2,2

SA2 DA K00R

+, -, PE

Si

2

1000

1000

<2,8

SA2 DA K20R

+, -, PE

-

3

1200

1200

<4,4

SA2 DA K50R

+, -, PE

Si

3

1500

1500

<4,8

  

 
HOME PAGE
LOVATO Electric S.P.A.