TRASFORMATORI DI CORRENTE FINO A 4000A


Lovato Electric amplia la propria gamma di trasformatori di corrente introducendo
le versioni fino a 4000A nella tipologia a barra passante ed apribile.
I trasformatori DM…T definiti a cavo o barra passante, sono comunemente utilizzati
nelle reti o nei quadri ove non vi sono problemi di cablaggio.
I trasformatori DM…TA definiti apribili, sono stati progettati per soddisfare la
necessità di installazione nelle reti già esistenti.

Caratteristiche generali:

frequenza di funzionamento: 50÷60Hz

corrente secondaria: 5A

sovracorrente permanente: 120% Ip

corrente dinamica nominale Idyn: 2,5xIth per 1sec.

isolamento in aria: classe E

grado di protezione: IP30.

 

 

Codice di
ordinazione

Corrente
primaria

Prestazioni

A/5

cl. 0,5
[VA]

cl. 1
[VA]

TRASFORMATORI DI CORRENTE PASSANTI

Per barrre da 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm.

DM4T 0250

1200

15

30

DM4T 0300

1250

15

30

DM4T 0400

1500

30

30

DM4T 0500

1600

30

30

DM4T 0600

2000

45

45

DM4T 0750

2500

45

45

DM4T 0800

3000

45 

45

DM4T 1000 

3500

50

50

DM4T 1000 

4000

50

50

 

TRASFORMATORI DI CORRENTE APRIBILI

Per barrre da 80x160mm.

DM4TA 2000

2000

15 

20

DM4TA 2500

2500

15

20

DM4TA 3000

3000

20

25

DM4TA 4000

4000

20

25

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.