Le basi portafusibili LOVATO Electric possono essere impiegate per
la protezione
da sovraccarichi e cortocircuiti delle linee elettriche, per la
protezione ed il
comando
dei motori e per la protezione delle installazioni elettriche.
Assicurano la funzione di sezionamento, ma non devono essere
utilizzate come
interruttori di manovra sezionatori.
Tutta la gamma è disponibile in due esecuzioni: con o senza
segnalazione ottica
d’intervento. Se il fusibile inserito nella base interviene, il
guasto viene segnalato
attraverso l’indicatore presente sul fronte del portafusibile.
Tutte le basi portafusibili sono omologate per il mercato americano
(UL, UR e CSA).
Inoltre è disponibile, nella tipologia 10x38, la versione non
omologata.
Portafusibili gamma AC
Le basi portafusibili LOVATO Electric gamma AC sono adatte ad
accogliere fusibili in classe gG per la protezione di cavi e
condutture
e in classe aM
per la protezione delle partenze motore.
Funzioni: protezione delle linee, del comando motore, delle
installazioni elettriche contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Impiego: locali ad uso terziario industriale, quadri bordo macchina,
installazioni elettriche varie.
Portafusibili class CC
Le basi portafusibili LOVATO Electric per fusibili classe CC vengono
utilizzate per la protezione dei circuiti definiti “Branch circuit”
nelle applicazioni industriali dove è richiesto un alto potere di
interruzione. Sono idonei solo ed esclusivamente per il montaggio di
fusibili definiti “class CC” molto diffusi nel mercato Nord
Americano.
Impiego: locali ad uso terziario industriale, quadri bordo macchina,
installazioni elettriche varie.
Portafusibili gamma DC
Le basi portafusibili LOVATO Electric gamma DC sono realizzate per
una tensione nominale di 1000VDC ed in classe d’impiego
gPV.
Sono dedicate alle protezione da sovraccarichi e cortocircuiti dei
moduli fotovoltaici (stringhe) e dei relativi cavi di collegamento.
Fusibili DC
LOVATO Electric propone una gamma di fusibili cilindrici 10x38
dedicati al settore fotovoltaico e studiati per una tensione
nominale massima di 1000VDC. A differenza dei fusibili per AC, ove
l’intervento avviene per valori di sovracorrenti molto elevati, il
fusibile DC è progettato per eliminare sovracorrenti di bassa
intensità che si possono creare sulle celle e sui pannelli
fotovoltaici.
Codice
di
ordinazione
Composizione
poli
Moduli
DIN
Indicazione
luminosa
Tensione
nominale Ue
Corrente
nominale Ie
[n°]
[V]
[A]
Basi portafusibili sezionabili
10x38 omologati UR e CSA.
FB01 A 1P
1 polo
1
-
690VAC
32
FB01 A
1PL
1
polo
1
SI
690VAC
32
FB01 A
1N
1
polo + N
2
-
690VAC
32
FB01 A 2P
2
poli
2
-
690VAC
32
FB01 A 3P
3
poli
3
-
690VAC
32
FB01 A 3N
3
poli + N
4
-
690VAC
32
Basi portafusibili sezionabili
14x51 omologati cURus.
FB02 A 1P
1 polo
1,5
-
690VAC
50
FB02 A
1PL
1
polo
1,5
SI
690VAC
50
FB02 A
1N
1
polo + N
3
-
690VAC
50
FB02 A 2P
2
poli
3
-
690VAC
50
FB02 A 3P
3
poli
4,5
-
690VAC
50
FB02 A 3N
3
poli + N
6
-
690VAC
50
Basi portafusibili sezionabili
22x58 omologati cURus.
FB03 A 1P
1 polo
2
-
690VAC
125
FB03 A
1PL
1
polo
2
SI
690VAC
125
FB03 A
1N
1
polo + N
4
-
690VAC
125
FB03 A 2P
2
poli
4
-
690VAC
125
FB03 A 3P
3
poli
6
-
690VAC
125
FB03 A 3N
3
poli + N
8
-
690VAC
125
Basi portafusibili sezionabili
Class CC omologati UL e CSA.
FB01
C 1P
1 polo
1
-
690VAC
30
FB01 C 1PL
1
polo
1
SI
690VAC
30
FB01 C
2P
2
poli
2
-
690VAC
30
FB01 C 3P
3
poli
3
-
690VAC
30
Basi portafusibili sezionabili
10x38.
FB01 B 1P
1 polo
1
-
690VAC
32
FB01 B
1PL
1
polo
1
SI
690VAC
32
FB01 B
1N
1
polo + N
2
-
690VAC
32
FB01 B 2P
2
poli
2
-
690VAC
32
FB01 B 3P
3
poli
3
-
690VAC
32
FB01 B 3N
3
poli + N
4
-
690VAC
32
Basi portafusibili sezionabili
10x38 per applicazioni fotovoltaiche.
FB01 D 1P
1 polo
1
-
1000VDC
32
FB01 D
1PL
1 polo
1
SI
1000VDC
32
FB01 D
2P
2 polI
2
-
1000VDC
32
FUSIBILI PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE
Basi portafusibili sezionabili 10x38 per applicazioni fotovoltaiche.