Il relè di protezione di
interfaccia PMVF10 è stato progettato in ottemperanza alla guida
ENEL edizione 2.1(12/2010). La guida ENEL impone i seguenti
controlli
automatici nel caso di collegamento in parallelo tra la rete di
distribuzione ENEL e un sistema di generazione locale (pannello
fotovoltaico, impianti eolici, generatori diesel,ecc...):
– limiti sui valori di tensione minima e massima;
– limiti sui valori di frequenza minima e massima;
– limite sulla velocità di variazione della frequenza
(ROCOF = Rate Of Change Of Frequency).
Quando almeno uno dei limiti non è rispettato, l’anomalia deve
essere segnalata tramite un contatto.
Tipicamente il contatto è utilizzato per sezionare il sistema di
generazione locale dalla rete di distribuzione ENEL.
Caratteristiche generali:
Dispone delle seguenti protezioni:
tensione
massima;
tensione
minima;
frequenza
massima;
frequenza
minima;
derivata di
frequenza (ROCOF).
Effettua misure
TRMS che consentono un funzionamento corretto anche in presenza di
tensioni armoniche.
Dispone di soglie fisse d’intervento di tensione massima e minima,
mentre quelle di frequenza possono essere
scelte mediante un selettore d’impostazione fra due valori
predeterminati.
Il ritardo di ripristino è regolabile mediante un potenziometro.
Caratteristiche
di impiego:
autoalimentato dalla rete da controllare;
compatibile
con:
• reti trifase (400VAC 50Hz con e senza neutro);
• reti monofase (230VAC 50 Hz);
misure in TRMS (vero valore
efficace);
2 uscite a relè con contatti
in scambio 8A 250VAC
(AC1);
contenitore modulare DIN
43880 (3 moduli);
grado di protezione: IP40
sul fronte (se montato in
contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20
morsetti.
REGOLAZIONI
“Mode”
Selettore d’impostazione multifunzione:
• controllo tensioni di fase o concatenate;
• soglia frequenza ±0,3 oppure ±1Hz;
• ROCOF (derivata di frequenza> 0,5Hz/s) ON-OFF.
“Reset delay” ripristino ritardato
0,1÷30s.
SEGNALAZIONI
– 1 LED verde di rete corretta (lampeggiante non corretta);
– 3 LED rossi per intervento di tensione massima e minima, di
frequenza massima e minima,
di derivata della frequenza.
Diagrammi
di funzionamento:
Codice di
ordinazione
Tensione nominale da controllare Ue
[V]
Per sistemi trifase con e
senza neutro in bassa tensione. Compatibile con sistemi monofase in bassa
tensione.
Protezioni di minima e massima tensione, minima e massima frequenza,
derivata di frequenza (ROCOF).