CONVERTITORI STATICI VFNC3 PER MOTORI 0,2÷2,2kW



VFNC3 è un convertitore statico di frequenza ultracompatto dalle elevate prestazioni, estremamente affidabile (protezione superficiale circuiti stampati in accordo con
IEC 721-3-3). 
Di facile installazione, VFNC3 è dotato di un display frontale e dell’innovativo comando jog dial che semplificano i processi di programmazione, di controllo del convertitore statico e del motore. La porta RS485 a bordo consente la gestione totale da remoto (supervisione, protocolli comunicazione). 
VFNC3 trova impiego in applicazioni semplici come cappe di aspirazione, ventilatori, nastri trasportatori, macchine utensili, autolavaggi, attrezzature per fitness, ma anche in applicazioni di media complessità quali pompe ed acquedotti. Il controllo vettoriale e le possibilità di abilitare l’autotuning del motore garantiscono prestazioni e coppia elevata anche a frequenze di funzionamento molto basse.
  

Segnali di riferimento velocità
I segnali di riferimento per la regolazione della velocita avvengono tramite:
- potenziometro frontale (comando jog dial)
- potenziometro esterno: 1...10kohm
- segnali in tensione: 0
÷10V
- segnali in corrente: 4...20mA
- pannello di controllo remoto opzionale
- 15 velocita preselezionabili da ingressi digitali
- segnali seriali RS485.
 

Ingressi programmabili 
- I/O logica PNP o NPN selezionabili 
- 4 ingressi digitali multifunzione 
- 1 ingresso digitale commutabile in analogico. 

Uscite programmabili 
- 1 a relè (contatto in scambio) 
- 1 statica che può essere commutata in analogica 0÷10V/4...20mA.

Protezioni
- sovracorrente e sovratensione 
- mancanza fase in ingresso 
- mancanza fase in uscita 
- sovraccarico convertitore statico 
- sovraccarico motore 
- corto circuito uscita 
- stallo motore. 

Funzioni speciali
- funzione PID per gestione pompe e ventilatori 
- doppio set di parametri per il controllo di due motori diversi 
- riavviamento automatico e ricerca istantanea della velocità 
- 15 valori di frequenza richiamabili 
- frenatura DC 
- controllo motore: coppia costante V/F, vettoriale sensorless, coppia variabile 
- iniezione DC in avviamento.
 

Caratteristiche di impiego

  • tensione d'ingresso: 200...240VAC monofase

  • tensione d'uscita: <tensione d'ingresso 

  • corrente nominale di impiego Ie: 1,4...10A 

  • frequenza di rete: 50/60Hz 

  • frequenza d'uscita: 0,1...400Hz

  • frequenza di modulazione: 2...16kHz 

  • sovraccarico di corrente: 150% per 60 sec 

  • grado di protezione: IP20 

  • condizioni ambientali 
    - temperatura di impiego: -10...+60°C 
    - altitudine massima: 3000m (con declassamento)
    - umidita relativa: 5...95% (senza condensa).

    

 Codice di ordinazione

 Ie

Potenza motore trifase a 230V

 

 [A]

[kW]

[HP]

Alimentazione monofase 200÷240VAC 50/60Hz.
Filtri EMC integrati.

 VFNC3S 2002PL W

 1,4

0,2

0,27

 VFNC3S 2004PL W

 2,4

0,4

0,54

 VFNC3S 2007PL W

 4,2

0,75

1

 VFNC3S 2015PL W

 7,5

1,5 

2

 VFNC3S 2022PL W

 10

2,2

3

  Funzionamento sino a 50°C senza declassamento.

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.