ANALIZZATORI DA INCASSO ESPANDIBILI A LCD


Gli analizzatori digitali espandibili DMG 900 sono realizzati in contenitore da incasso (96x96mm). L’ampio display grafico touch-screen rende estremamente semplice l’interattività fra lo strumento e l’utente.
Sono analizzatori ad alte prestazioni destinati a fornire misure precise. 
Permettono di controllare la rete di distribuzione energia, per rilevare ed impedire problemi di potenza che possono comprometterne la qualità e la disponibilità. 
Le caratteristiche principali di questi analizzatori sono l’ampio campo di alimentazione, l’elevata precisione nella misurazione dei valori, l’espandibilità fino a 4 moduli plug-in. 

Le principali misure sono:

tensione (tensioni di fase, fase-neutro e neutro-terra) 

tensione di alimentazione (solo per versione con alimentazione DC) 

corrente di fase 

corrente di neutro calcolata e reale 

potenza (potenze attive, reattive ed apparenti di fase e totali) 

P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale) 

Cosphi di ogni fase e totale 

frequenza (misura della frequenza della tensione misurata) 

asimmetria della tensione e della corrente 

distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti 

analisi di tensione e corrente sino alla 63° armonica 

funzione di valore max. (HIGH) e valore min. (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori istantanei di tensione, corrente, potenze, P.F. ,Cos. e frequenza 

funzione di averaging 

valori di picco (max demand) di potenza e corrente 

direzione del flusso delle potenze armoniche 

contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili) 

contaore (totale e parziale, programmabili) 

contatore d’impulsi ad uso generale (conteggio d’impulsi per consumo acqua, gas, ecc. solo con modulo espansione) 

Analisi della qualità dell’energia secondo EN50160 (con modulo di espansione).

 

Caratteristiche generali

tensione di alimentazione ausiliaria 90÷484VAC / 93,5÷300VDC, 9÷70VDC (solo per DMG 900 D048)

campo di misura della tensione: 10÷830VAC fase-fase, 5÷480VAC fase-neutro 

possibilità di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 

corrente nominale d’ingresso: 5A 

campo di misura della corrente:0,002÷10A

misure di corrente mediante TA fino a 10.000A 

campo di misura della frequenza 45÷66Hz / 360÷440Hz

misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti 

accuratezze misure per secondo IEC/EN 50470-3 (MID Classe B): 
tensioni: ±0,2% (50÷830VAC) 
corrente: ±0,2% (0,1÷1,1Ie) 
potenza: ±0,5% f.s. 
fattore di potenza: ±0,5% 
frequenza: ±0,05% 
energia attiva: Classe 0.5S (IEC/EN 62053-22) 
energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23) 

memoria non-volatile per memorizzazione dati 

protocollo di comunicazione Modbus® RTU e ASCII (solo con moduli espansione di comunicazione) 

programmazione e controllo remoto via software (solo con moduli espansione di comunicazione) 

testi in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese).

 

  MONOFASE, BIFASE,
  TRIFASE CON E SENZA NEUTRO

  DMG 900

  Display touch-screen

 

  Misura tensioni, corrente

 

  Misura frequenza, potenza

 

  Misura fattore di potenza

 

  Misura energia attiva

 

  Misura energia reattiva

 

  THD (distorsione armonica totale)

 

  Analisi armonica

 

  Espandibile (In/Out, USB, RS232,
  RS485, Ethernet, memoria)

 

 Codice di  ordinazione

 Descrizione

 ANALIZZATORI DIGITALI DA INCASSO ESPANDIBILI A LCD

 DMG 900

Analizzatore con LCD grafico 128x112 pixel, touch-screen, analisi armonica, alimentazione ausiliaria 100÷440VAC/110÷250VDC

 DMG 900 D048

Analizzatore con LCD grafico 128x112 pixel, touch-screen, analisi armonica, alimentazione ausiliaria 12-24-48VDC

  
 MODULI DI ESPANSIONE PER DMG 900....

 Ingressi e uscite.

 EXP 10 00

4 ingressi digitali isolati

 EXP 10 01

4 uscite digitali isolate

 EXP 10 02

2 ingressi digitali e 2 uscite digitali isolate

 EXP 10 03

2 relè di uscita 5A 250VAC

 EXP 10 04

2 ingressi analogici isolati 0/4÷20mA o 0÷10V o 0...±5V

 EXP 10 05

2 uscite analogiche isolate 0/4÷20mA o 0÷10V o 0...±5V

 Porte di comunicazione.

 EXP 10 10

Interfaccia USB isolata

 EXP 10 11

Interfaccia RS232 isolata

 EXP 10 12

Interfaccia RS485 isolata

 EXP 10 13

Interfaccia Ethernet isolata

 EXP 10 14

Interfaccia Profibus-DP isolata 

 EXP 10 30

Memoria dati, orologio datario con batteria tampone per eventi e data logging

 Software e accessori.

 DMK SW

Software controllo remoto PC-DMG 900 con cavo 51 C4

 DMK SW 10

Software gestione datalogger (include DMK SW) con cavo 51C2


HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.