CONTATORI DI ENERGIA
I contatori di energia sono strumenti per la misurazione del consumo di energia elettrica in impianti monofase con inserzione diretta.
Caratteristiche generali
tensione nominale di alimentazione: 230VAC -20...+15%
inserzione diretta
corrente max 32A
misura energia attiva
accuratezza misura energia attiva: Classe 1 (IEC/EN 62053-21)
contatore meccanico con 6+1 cifre
LED lampeggiante indicazione consumo
uscita statica ad impulsi (solo per DME M100 T1)
grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti
coprimorsetti inclusi nella confezione.
Codice di ordinazione
Descrizione
Contatore meccanico.
DME M100
32A inserzione diretta
DME M100 T1
32A inserzione diretta, 1 uscita ad impulsi
LOVATO Electric S.P.A.