MULTIMETRI MODULARI A LCD

LOVATO Electric continua nell’ampliamento della propria gamma di strumenti di misura attraverso il lancio dei nuovi modelli a LCD grafico DMG 200, DMG 210 e DMG 300.
Il display LCD grafico retroilluminato conferisce a questi strumenti modulari la capacità di visualizzare in modo chiaro, intuitivo e flessibile tutte le grandezze elettriche dell’impianto.
L’elevata accuratezza delle misure unita alla loro estrema compattezza li rende la soluzione ideale per ogni tipo di applicazione.
I modelli si differenziano tra loro principalmente per:
- DMG 200 versione base
- DMG 210 versione con interfaccia RS485 isolata incorporata
- DMG 300 versione espandibile fino a 3 moduli della serie EXM... tramite interfaccia ottica.

Le principali misure sono:

tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)

corrente di fase (corrente di neutro calcolata)

potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)

P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)

frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)

funzione di valore massimo (HIGH) e valore minimo (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori istantanei di tensione, corrente, potenze, P.F. e frequenza

funzione di averaging

valori di picco (max demand) di potenza e corrente

asimmetria della tensione e della corrente

distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti

analisi armonica di tensione e corrente sino al 31° ordine (solo DMG 300)

contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili solo per DMG 300)

contaore (totale e parziale, programmabili)

contatore d’impulsi ad uso generale (conteggio d’impulsi per consumo acqua, gas, ecc. solo per DMG 300).

 

Caratteristiche generali

tensione di alimentazione ausiliaria: 85÷264VAC / 93,5÷300VDC

campo di misura della tensione: 10÷830VAC fase-fase, 5÷480VAC fase-neutro

possibilità di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV

corrente nominale d’ingresso:

5A per DMG 200 e DMG 210

5A o 1A mediante TA esterno per DMG 300

campo di misura della corrente:

0,005÷6A per DMG 200 e DMG 210

0,005÷1,2A per DMG 300

misure di corrente mediante TA fino a 10.000A

campo di misura della frequenza 45÷66Hz

misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti

accuratezze misure per DMG 200 e DMG 210:

tensioni: ±0,5% (50÷830VAC)

corrente: ±0,5% (0,1÷1,1In)

potenza: ±1% f.s.

frequenza: ±0,05%

energia attiva: Classe 1

accuratezze misure per DMG 300 secondo IEC/EN 50470-3 (MID Classe B):

tensioni: ±0,2% (50÷830VAC)

corrente: ±0,2% (0,1÷1,1In)

potenza: ±0,5% f.s.

fattore di potenza: ±0,5%

frequenza: ±0,05%

energia attiva: Classe 0.5S (IEC/EN 62053-22)

energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)

memoria non-volatile per memorizzazione dati

protocollo di comunicazione Modbus® RTU e ASCII (solo per DMG 210 e DMG 300)

programmazione e controllo remoto via software (solo per DMG 210 e DMG 300)

testi in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese)

contenitore modulare 4 moduli.

 

MONOFASE, BIFASE,
TRIFASE CON E SENZA NEUTRO

DMG 200

DMG 210

DMG 300

Display LCD grafico

Misura tensioni, corrente

Misura frequenza, potenza

Misura fattore di potenza

  

Misura energia attiva e reattiva

THD (distorsione armonica totale)

Analisi armonica

  

  

Con porta RS485 optoisolata

  

  

Espandibile (In/Out, USB, RS232,
RS485, Ethernet, memoria)

  

  

Codice di ordinazione

Descrizione

MULTIMETRI MODULARI NON ESPANDIBILI A LCD.

DMG 200

LCD grafico 128x80 pixels, alimentazione 100÷240VAC/110÷250VDC

DMG 210

LCD grafico 128x80 pixels, RS485 incorporata,
alimentazione 100÷240VAC/110÷250VDC

MULTIMETRO MODULARE ESPANDIBILE A LCD.

DMG 300

LCD grafico 128x80 pixels, alimentazione 100÷240VAC/110÷250VDC

  
MODULI DI ESPANSIONE PER DMG 300.

Ingressi e uscite.

EXM 10 00

2 ingressi digitali e 2 uscite statiche isolate

EXM 10 01

2 ingressi digitali isolati e 2 relè di uscita 5A 250VAC

Porte di comunicazione.

EXM 10 10

Interfaccia USB isolata

EXM 10 11

Interfaccia RS232 isolata

EXM 10 12

Interfaccia RS485 isolata

EXM 10 13

Interfaccia Ethernet

EXM 10 20

Interfaccia RS485 isolata e 2 relè in uscita 5A 250VAC

EXM 10 30

Memoria dati, orologio datario con batteria tampone per eventi

Software e accessori.

DMK SW

Software controllo remoto PC-DMG 210, DMG 300 con cavo 51 C4

DMK SW 10

Software gestione datalogger per DMG 300 (include DMK SW) con cavo 51 C2

EXM 80 04

Coprimorsetti piombabili per DMG 200, DMG 210 e DMG 300

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.