MULTIMETRI DA INCASSO A LCD ESPANDIBILI

LOVATO Electric continua nell’ampliamento della propria gamma di strumenti di misura attraverso il lancio dei nuovi modelli a LCD grafico da incasso.
DMG 700 e DMG 800 sono in grado di visualizzare sull’ampio display grafico LCD le misure elettriche con elevata accuratezza, permettendo di controllare la rete di distribuzione di energia. 
Sono realizzati in contenitore da incasso (96x96mm) con 4 slot per alloggiare moduli di espansione plug-in, che consentono di adattarsi a molteplici applicazioni. Le caratteristiche principali di questi multimetri sono l’ampio campo di alimentazione, l’elevata precisione nella misurazione dei valori, l’espandibilitŕ e la interfaccia grafica interattiva per un uso semplice da parte dell’utente.
I modelli si differenziano tra loro principalmente per:
- DMG 700 versione base
- DMG 800 versione con analisi armoniche.

Le principali misure sono:

tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)

corrente di fase (corrente di neutro calcolata)

potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)

P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)

frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)

funzione di valore massimo (HIGH) e valore minimo (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori istantanei di tensione, corrente, potenze, P.F. e frequenza

funzione di averaging

valori di picco (max demand) di potenza e corrente

asimmetria della tensione e della corrente

distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti

analisi armonica di tensione e corrente sino al 31° ordine (solo DMG 800)

contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)

contaore (totale e parziale, programmabili)

contatore d’impulsi ad uso generale (conteggio d’impulsi per consumo acqua, gas, ecc. solo con modulo di espansione).

 

Caratteristiche generali

tensione di alimentazione ausiliaria 90÷484VAC / 93,5÷300VDC, 9÷70VDC (solo per DMG 800 D048)

campo di misura della tensione: 10÷830VAC fase-fase, 5÷480VAC fase-neutro 

possibilitŕ di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 

corrente nominale d’ingresso: 5A per DMG 700 5A o 1A mediante TA esterno per DMG 800... 

campo di misura della corrente:0,005÷6A per DMG 700 0,005÷1,2A per DMG 800... 

misure di corrente mediante TA fino a 10.000A 

campo di misura della frequenza 45÷66Hz 

misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti 

accuratezze misure per DMG 700: 
tensioni: ±0,5% (50÷830VAC) 
corrente: ±0,5% (0,1÷1,1Ie) 
potenza: ±1% f.s. 
frequenza: ±0,05% 
energia attiva: Classe 1

accuratezze misure per DMG 800... secondo IEC/EN 50470-3 (MID Classe B): 
tensioni: ±0,2% (50÷830VAC) 
corrente: ±0,2% (0,1÷1,1Ie) 
potenza: ±0,5% f.s. 
fattore di potenza: ±0,5% 
frequenza: ±0,05% 
energia attiva: Classe 0.5S (IEC/EN 62053-22) 
energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23) 

memoria non-volatile per memorizzazione dati 

protocollo di comunicazione Modbus® RTU e ASCII (solo con moduli espansione di comunicazione) 

programmazione e controllo remoto via software (solo con moduli espansione di comunicazione) 

testi in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese).

 

MONOFASE, BIFASE,
TRIFASE CON E SENZA NEUTRO

DMG 700

DMG 800

Display LCD grafico

Misura tensioni, corrente

Misura frequenza, potenza

Misura fattore di potenza

Misura energia attiva

Misura energia reattiva

 

THD (distorsione armonica totale)

Analisi armonica

  

Espandibile (In/Out, USB, RS232,
RS485, Ethernet, memoria)

Codice di ordinazione

 Descrizione

MULTIMETRI DIGITALI DA INCASSO ESPANDIBILI A LCD.

DMG 700

Multimetro con LCD grafico 128x80 pixels, alimentazione 100÷440VAC/110÷250VDC

DMG 800

Multimetro con LCD grafico 128x80 pixels, analisi armoniche,
alimentazione 100÷440VAC/110÷250VDC

DMG 800 D048

Multimetro con LCD grafico 128x80 pixels, analisi armoniche,
alimentazione 12-24-48VDC

  
MODULI DI ESPANSIONE PER DMG 700 E DMG 800.

Ingressi e uscite.

EXP 10 00

4 ingressi digitali isolati

EXP 10 01

4 uscite digitali isolate

EXP 10 02

2 ingressi digitali e 2 uscite digitali isolate

EXP 10 03

2 relč di uscita 5A 250VAC

EXP 10 04

2 ingressi analogici isolati 0/4÷20mA o 0÷10V o 0...±5V (solo per DMG 800)

EXP 10 05

2 uscite analogiche isolate 0/4÷20mA o 0÷10V o 0...±5V (solo per DMG 800)

Porte di comunicazione.

EXP 10 10

Interfaccia USB isolata

EXP 10 11

Interfaccia RS232 isolata

EXP 10 12

Interfaccia RS485 isolata

EXP 10 13

Interfaccia Ethernet isolata (solo per DMG 800)

EXP 10 14

Interfaccia Profibus-DP isolata (solo per DMG 800)

EXP 10 30

Memoria dati, orologio datario con batteria tampone per eventi e data logging
(solo per DMG 800)

Software e accessori.

DMK SW

Software controllo remoto PC-DMG 700 e DMG 800 con cavo 51 C4

DMK SW 10

Software gestione datalogger per DMG 700 e DMG800 (include DMK SW) con cavo 51 C2

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.