NUOVO MULTIMETRO DIGITALE DMK32 D048 CON ALIMENTAZIONE IN DC
LOVATO Electric lavora costantemente per sviluppare prodotti migliori ed aggiunge alla sua famiglia di strumenti digitali di misura una nuova versione con alimentazione ausiliaria 24÷48VDC.
L’accurata progettazione unitamente all’utilizzo di un microprocessore dell’ultima generazione consentono ai DMK32 D048 di effettuare misure elettriche affidabili anche nelle condizioni più critiche quali: tensioni e correnti ad elevato contenuto armonico e frequenza variabile.
Le misure del cosφ (oltre al fattore di potenza), l’analisi armonica, le funzioni di “High”, “Low” e “Max” (Max demand) sono solo alcune delle caratteristiche difficilmente riscontrabili anche su apparecchi di categoria superiore.
Caratteristiche principali di questo nuovo multimetro digitale sono:
interfaccia RS485 opto-isolata
2 uscite programmabili (1 a relè e 1 statica)
alimentazione 24÷48VDC.
Visulaizzano ben 251 grandezze elettriche, alcune delle quali sono:
tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
corrente (correnti di fase e di sistema)
potenza (potenze attive, reattive, apparenti di fase e totali)
energia (energia attiva, reattiva consumata e generata)
P.F. (fattore di potenza di ogni fase)
cos. (fattore di potenza relativo alla sola armonica fondamentale)
frequenza (misura della frequenza della tensione misurata)
armoniche (contenuto armonico totale, residuo, di ogni singola armonica sino alla 22a, di ogni fase, sia per le tensioni che per le correnti)
high/low (misura dei valori massimi/minimi delle tensioni di fase, correnti di fase e potenze ΣW, Σvar e ΣVA)
max (misura dei valori di picco di corrente e potenza attiva totale, calcolati in base a tempi d’integrazione impostabili).
Caratteristiche generali:
tensione alimentazione ausiliaria: 24÷48VDC
campo misura tensione: 20÷830VAC fase-fase, 10÷480VAC fase-neutro
rapporto TV programmabile: 1,0÷5.000
campo di misura corrente: 0,02÷6A
campo di misura alla frequenza: 45÷65Hz
rapporto TA programmabile: 1,0÷2000
accuratezza misure tensione: ±0,25% f.s. (830V)
accuratezza misure corrente: ±0,35% f.s. (6A)
accuratezza misure frequenza e distorsione armonica: ±1 digit.
Energia attiva Classe 1
funzione di valore massimo (HIGH) e valore minimo (LOW) per il rilevamento e la memorizzazione dei valori istantanei di tensioni, correnti e potenze
funzione di averaging per attenuare le variazioni repentine di tensione e corrente al fine di ottenere misure più stabili
inserzione amperometrica nella configurazione ARON mediante 2 soli TA
inserzione monofase, bifase e trifase con e senza neutro e trifase bilanciata (1 solo TA)
possibilità di utilizzo di TV per tensioni >830VAC
misure TRMS sino alla 22a armonica in classe 1 di precisione
misura del cosφ oltre che del P.F. (fattore di potenza)
analisi armonica di tensione e corrente per ogni fase sino alla 22a
contatori di energia attiva consumata e generata
contatori di energia reattiva consumata e generata.
Codice di ordinazione
Descrizione
DMK32 D048
Multimetro da incasso con interfaccia RS485 isolata e 2 uscite programmabili
(1 a relè e 1 statica), alimentazione 24÷48VDC