ALIMENTATORI SWITCHING MODULARI

 

Gli alimentatori switching trasformano una tensione di ingresso AC in una tensione di uscita DC. Sono apparecchi destinati al mondo dell’automazione industriale e civile. Questi alimentatori sono dotati di tecnologia switching ottenendo rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte.
Le dimensioni compatibili con i centralini di tipo modulare e il contenitore in materiale plastico li rendono utilizzabili nelle installazioni di building automation oltre che nelle applicazioni di automazione industriale. L’ampio campo di tensioni di alimentazione e scelta di correnti DC in uscita consentono di adattarsi al meglio alle esigenze di alimentazione dei più comuni elementi elettromeccanici o elettronici.

Protezioni

cortocircuito

sovraccarico

filtro di tensione in ingresso.

 

Segnalazioni

LED segnalazione tensione troppo bassa

LED di segnalazione presenza alimentazione.

 

Caratteristiche generali

tensione nominale di alimentazione: 100÷240VAC

tensione nominale di uscita: 12VDC (PSL1M...12) / 24VDC (PSL1M...24)

frequenza di rete: 50/60Hz

regolazione della tensione in uscita tramite potenziometro frontale

elevata efficienza fino a 89%

montaggio su guida DIN

connessione terminali a vite

contenitore modulare DIN 43880

moduli:

- 1 per PSL1M 010...

- 2 per PSL1M 024...

- 3 per PSL1M 033 12 e PSL1M 036 24

- 4 per PSL1M 054 12 e PSL1M 060 24

- 5 per PSL1M 072 12 e PSL1M 100 24

grado di protezione terminali: IP20.

 

Codice di ordinazione

Tensione nominale di uscita
[V]

Corrente nominale di uscita
[A]

Potenza in uscita
[W]

MONOFASE.

PSL1M 010 12

12VDC

0,83

10

PSL1M 024 12

12VDC

2

24

PSL1M 033 12

12VDC

2,75

33

PSL1M 054 12

12VDC

4,5

54

PSL1M 072 12

12VDC

6

72

PSL1M 010 24

24VDC

0,42

10

PSL1M 024 24

24VDC

1

24

PSL1M 036 24

24VDC

1,5

36

PSL1M 060 24

24VDC

2,5

60

PSL1M 100 24

24VDC

4,2

100

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.