ALIMENTATORI SWITCHING PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN

 

Gli alimentatori switching trasformano una tensione di ingresso AC in una tensione di uscita DC. Questi alimentatori sono dotati di tecnologia switching ottenendo rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte.L’ampio campo di tensioni di alimentazione e scelta di correnti DC in uscita consentono di adattarsi al meglio alle esigenze di alimentazione dei più comuni apparecchi elettronici ed elettromeccanici con comando in DC come contattori, timer, sensori, PLC, motori DC, display, SSR ed altre apparecchiature normalmente presenti negli impianti di automazione.

Protezioni

cortocircuito

sovraccarico

filtro di tensione in ingresso.

 

Segnalazioni

LED segnalazione tensione troppo bassa

LED di segnalazione presenza alimentazione.

 

Caratteristiche generali

tensione di alimentazione:

- 100÷240VAC (PSL1 005...PSL1 060 e PSL1 480)

- 115/230VAC selezionabile (PSL1 100...PSL1 300)

- 400÷500VAC (PSL2... e PSL3...)

tensioni nominale di uscita: 24VDC

frequenza di rete: 50/60Hz

regolazione della tensione di uscita tramite potenziometro frontale

funzione PFC per alimentatori: PSL1 120 24, PSL1 240 24, PSL1 300 24, PSL1 480 24

collegamento parallelo per alimentatori: PSL1 120 24, PSL1 240 24, PSL1 300 24, PSL1 480 24, PSL3 240 24, PSL3 480 24, PSL3 960 24

elevata efficienza fino a 92%

montaggio su guida DIN

connessione terminali a vite

contenitore in materiale plastico o metallico

grado di protezione terminali: IP20.

 

Codice di ordinazione

Tensione nominale di uscita
[V]

Corrente nominale di uscita
[A]

Potenza in uscita
[W]

MONOFASE.

PSL1 005 24

24VDC

0,21

5

PSL1 010 24

 

0,42

10

PSL1 018 24

 

0,75

18

PSL1 030 24

 

1,25

30

PSL1 060 24

 

2,5

60

PSL1 100 24

 

4,2

100

PSL1 120 24

 

5

120

PSL1 240 24

 

10

240

PSL1 300 24

 

12,5

300

PSL1 480 24

 

20

480

BIFASE.

PSL2 100 24

24VDC

4,2

100

TRIFASE.

PSL3 120 24

24VDC

5

120

PSL3 240 24

 

10

240

PSL3 480 24

 

20

480

PSL3 960 24

 

40

960

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.