SEGNALATORI LUMINOSI Ø62mm

I segnalatori luminosi sono elementi fondamentali nei processi produttivi per la segnalazione luminosa ed acustica dello stato degli impianti.
LOVATO Electric offre una gamma completa di prodotti ed accessori in grado di creare segnalatori luminosi personalizzati per ogni stazione produttiva.

Moduli luminosi a luce fissa

Moduli luminosi a luce lampeggiante o fissa.

Moduli luminosi e sonori intermittenti o continui.

Basi di fissaggio e prolunghe.


Prodotti ed accessori vengono assemblati con una operazione semplice e rapida.
L'operazione di montaggio è semplice, rapida e non richiede l'utilizzo di strumenti. L'innesto a baionetta con una leggera pressione e un semplice movimento circolare permette il fissaggio di ogni elemento.



Caratteristiche generali:

massima tensione d’impiego: 250VAC

assorbimento moduli sonori: LB6...S2...: 150mA

connessioni: morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5mm2

temperatura di funzionamento: -20°C…+40°C

grado di protezione: IP54 (IP30 se si utilizzano le basi LB6 BP 04, LB6 BP 06, LB6 BP 08)

materiale: policarbonato.

Interpretazione dei segnali luminosi sonori
Le segnalazioni luminose e sonore sono un elemento fondamentale nella sicurezza di un impianto.
Per evitare errate interpretazioni è stata introdotta una normativa europea che attribuisce un significato univoco ai segnali visivi o sonori.
A ciascun colore o allarme sonoro corrisponde uno specifico stato di funzionamento dell’impianto collegato e vari livelli di urgenza, come indica la seguente tabella, secondo le normative EN 981/EN 60073.
Al modulo di colore bianco si può attribuire un significato a piacere.
 

Colore della luce

Rosso

Giallo

Arancio

Blu

Verde

Bianco

Significato

Pericolo. Emergenza.

Prudenza e attenzione.
Condizione anormale.

Comando, obbligo.

Normalità.
Funzionamento regolare dell’impianto.

Nessun significato.

Suono

Ripetizione veloce di modulazioni o impulsi sonori di alta intensità.

Breve suono costante.

Alternanza di suoni a spettro costante.

Suono costante e prolungato dopo un allarme.

Altri suoni.

Azioni correlate

Intervento immediato per risolvere una situazione pericolosa.

Necessario un intervento di controllo.

Necessario un intervento per effettuare un’azione obbligatoria.

Nessun intervento.

A seconda dei casi.


Codice di ordinazione

Descrizione

MODULI LUMINOSI A LUCE FISSA
Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita.

8 LB6 EL1

Arancio

8 LB6 EL3

Verde

8 LB6 EL4

Rosso

8 LB6 EL5

Giallo

8 LB6 EL6

Blu

8 LB6 EL8

Bianco

MODULI LUMINOSI A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA
Attacco BA15d. Lampada non fornita.

8 LB6 GL B1

Arancio, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL B3

Verde, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL B4

Rosso, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL B5

Giallo, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL B6

Blu, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL B8

Bianco, 12÷48VAC/DC

8 LB6 GL M1

Arancio, 24÷230VAC

8 LB6 GL M3

Verde, 24÷230VAC

8 LB6 GL M4

Rosso, 24÷230VAC

8 LB6 GL M5

Giallo, 24÷230VAC

8 LB6 GL M6

Blu, 24÷230VAC

8 LB6 GL M8

Bianco, 24÷230VAC

MODULI LUMINOSI SONORI INTERMITTENTI O CONTINUI
Lampada fornita.

8 LB6 S2 B1

Arancio, 24VAC/DC (80dB)

8 LB6 S2 B3

Verde, 24VAC/DC (80dB)

8 LB6 S2 B4

Rosso, 24VAC/DC (80dB)

8 LB6 S2 B5

Giallo, 24VAC/DC (80dB)

8 LB6 S2 B6

Blu, 24VAC/DC (80dB)

8 LB6 S2 B8

Bianco, 24VAC/DC (80dB)

BASE DI FISSAGGIO

8 LT7 BP 01

Su supporto orizzontale, plastico,colore nero con prolunga 100mm

8 LT7 BP 02

Fissaggio a parete, plastico, colore nero

TUBI DI PROLUNGA PER BASI IN PLASTICA

8 LT7 TP 0100

100mm

LAMPADE A FILAMENTO 5W, ATTACCO BA15D.

8 LT7 ALB A

12VAC/DC

8 LT7 ALB B

24VAC/DC

8 LT7 ALB E

130VAC/DC

8 LT7 ALB M

260VAC/DC

BASE DI FISSAGGIO PER MODULI LUMINOSI.

8 LB6 BP 03

Su supporto orizzontale, plastico, colore nero

8 LB6 BP 05

Per foro Ø22mm, plastico, colore nero

8 LB6 BP 07

Per raccordo con prolunga, plastico, colore nero

BASE DI FISSAGGIO PER MODULI LUMINOSI E SONORI.

8 LB6 BP 04

Su supporto orizzontale, plastico, colore nero

8 LB6 BP 06

Per foro Ø22mm, plastico, colore nero

8 LB6 BP 08

Per raccordo con prolunga, plastico, colore nero

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.