LOVATO Electric presenta la nuovissima serie
GA... di interruttori sezionatori
da
16 a 125A AC21/AC23, con omologazioni cULus e Kema.
La gamma si distingue per le seguenti tipologie:
interruttori sezionatori tripolari
interruttori sezionatori
per applicazioni fotovoltaiche
commutatori sezionatori da
16 a 125A
esecuzioni con maniglia
diretta, blocco porta e per montaggio su portella
esecuzioni in cassetta
plastica IP65
maniglie lucchettabili:
- fissaggio a vite,
maniglia con selettore incassato
- fissaggio a vite, maniglia con selettore sporgente
- fissaggio a ghiera, maniglia con selettore sporgente
- fissaggio a ghiera, maniglia con selettore sporgente con
sblocco
(requisito UL508)
- fissaggio a vite, maniglia a leva
- fissaggio a vite, maniglia a leva con sblocco (requisito
UL508).
E' inoltre disponibile un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi ed accessori come:
quarto polo con chiusura
simultanea con i poli del sezionatore o anticipata rispetto ai poli del sezionatore
contatti ausiliari 1 NA+1
NC
morsetto di neutro
morsetto di terra
maniglie blocco porta
prolughe per maniglie
blocco porta
interblocco meccanico per
commutazione rete (I-0-II)
sistema di unione
meccanica per interruttori sezionatori (6-8 poli)
copri attacchi tripolari e
unipolari per quarto polo
portafusibili.
La nuova gamma di interruttori sezionatori GA.. , grazie alle sue dimensioni contenute, si caratterizza per l’installazione semplice, la flessibilità, la sicurezza e la funzionalità.
Caratteristiche di impiego:
comando diretto,
blocco porta o per montaggio su portella
maniglie luchettabili in posizione 0 senza l’impiego di
accessori
maniglie IP65 e bloccabili con 3 lucchetti in posizione di “0”
tensione nominale di isolamento Ui: 800V
tensione nominale di
tenuta a impulso Uimp: 8kV
durata
elettrica in AC21A: 100.000 manovre
durata
meccanica: 100.000 manovre
contatti a doppia interruzione e ad apertura positiva
fissaggio
su profilato omega da 35mm o a vite
dimensioni compatte che garantiscono risparmio di spazio nei quadri elettrici
SELLING
POINT
Versioni
tripolari e quadripolari
Di base vengono forniti nella versione tripolare. Per
realizzare la versione quadripolare è sufficiente
acquistare il 4° polo aggiuntivo.
Esecuzioni
Di serie vengono forniti interruttori sezionatori con
comando diretto e per fissaggio a portella. Acquistando
separatamente una prolunga e una maniglia è possibile
trasformare l’esecuzione da comando diretto a comando
blocco porta.
Versioni
per applicazioni fotovoltaiche
Gli interruttori sezionatori tipo GA...D sono idonei sia per
piccoli impianti domestici che per impianti con un grande
numero di stringhe. Utilizzo fino a 800V in categoria DC21B.
Dimensioni
compatte
Gli interruttori sezionatori tripolari da 16A a 40A sono
realizzati in un corpo di soli 36mm di larghezza; quelli da
63A a 125A in un corpo di soli 70mm di larghezza.
Elevate
prestazioni in AC23
Le correnti nominali le in AC23 (690VAC) sono le più
elevate della categoria.
Versione
a 6 e 8 poli Per interruttori sezionatori con comando diretto da 16A
a 125A è disponibile il sistema di unione meccanica per
ottenere sezionatori a 6/8 poli e l’interblocco meccanico
per la funzione di commutazione (I - 0 - II).
Quarto
polo laterale aggiuntivo
Chiusura simultanea oppure anticipata del quarto polo
rispetto ai poli dell’interruttore sezionatore.
Contatti
ausiliari aggiuntivi
Un solo blocchetto aggiuntivo idoneo per tutte le 8 taglie
di interruttori sezionatori.
Facile
assemblaggio senza attrezzi
Il montaggio e lo smontaggio del quarto polo e dei blocchi
aggiuntivi sono operazioni semplici e rapide che non
richiedono l’utilizzo di attrezzi.
Massima
componibilità
È possibile montare fino a 4 contatti ausiliari oppure 1
quarto polo e 3 contatti ausiliari (sempre 2 blocchi a
destra e 2 a sinistra) per ogni interruttore sezionatore. E’
inoltre possibile aggiungere il morsetto di terra, di neutro
ed il portafusibile.
Maniglie
lucchettabili
Tutte le maniglie sono dotate di meccanismo lucchettabile
integrato.
Maniglie
IP65
É disponibile un’ampia gamma di maniglie a selettore ed a
leva, con fissaggio a vite ed a ghiera.
Profondità
ridotta delle maniglie
Le maniglie GAX61 e GAX61B misurano solo 23mm di
profondità.
Visibilità
dello stato dell’interruttore
Grazie al design semplice e moderno delle maniglie, lo stato
di interruttore aperto o chiuso è chiaramente ed
inequivocabilmente visibile a distanza.
Adattabilità
delle maniglie
L’ampia dotazione di fori sulla mostrina consente di
sostituire interruttori sezionatori comunemente in commercio
senza ricorrere ad ulteriori forature.
Maniglie
versione UL508A
In conformità alla norma UL508A, che richiede la
possibilità di ispezionare il quadro in tensione da parte
di personale autorizzato, sono disponibili maniglie a
selettore ed a leva con sblocco della funzione blocco porta
a sezionatore in posizione ON.
Tabella di guida alla scelta
Codice di
ordinazione
Corrente convenzionale
termica Ith
Corrente
nominale di impiego
Ie
AC21A
AC22A (<690V)
AC23A (<415V)
[A]
[A]
[A]
INTERRUTTORI SEZIONATORI TRIPOLARI
Esecuzione comando diretto completo di maniglia nera.
GA016
A
16
16
16
GA025
A
25
25
25
GA032
A
32
32
32
GA040
A
40
40
40
GA063
A
63
63
63
GA080
A
80
80
80
GA100
A
100
100
100
GA125
A
125
125
125
Esecuzione montaggio su portella completo di
prolunga.
GA016
C
16
16
16
GA025
C
25
25
25
GA032
C
32
32
32
GA040
C
40
40
40
GA063
C
63
63
63
GA080
C
80
80
80
GA100
C
100
100
100
GA125
C
125
125
125
QUARTO POLO
Chiusura simultanea con i poli dell'interruttore sezionatore. Per
esecuzioni GA...A
GAX42
040A
40
40
GAX42
063A
63
63
GAX42
080A
80
80
GAX42
100A
100
100
GAX42
125A
125
125
Chiusura simultanea con i poli dell'interruttore
sezionatore. Per esecuzioni GA...C
GAX42
040C
40
40
GAX42
063C
63
63
GAX42
080C
80
80
GAX42
100C
100
100
GAX42
125C
125
125
Chiusura anticipata rispetto ai poli
dell'interruttore sezionatore. Per esecuzioni GA...A
GAX41
040A
40
40
GAX41
125A
125
125
Chiusura anticipata rispetto ai poli
dell'interruttore sezionatore. Per esecuzioni GA...C
GAX41
040C
40
40
GAX41
125C
125
125
Codice di
ordinazione
Corrente convenzionale
termica
Ith
Corrente
nominale
di impiego
Ie
DC21B (800V)
AC21A
4 poli
6 poli
8 poli
[A]
[A]
[A]
[A]
INTERRUTTORI SEZIONATORI TRIPOLARI PER
APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE
Esecuzione comando diretto completo di maniglia nera.
GA040
D
40
15
18
25
GA080
D
80
18
22
30
GA125
D
125
20
30
35
Codice di
ordinazione
Corrente convenzionale
termica
Ith
Corrente
nominale
di impiego
Ie
DC21B
AC21A
(220V)
(800V)
[A]
[A]
[A]
QUARTO POLO PER SEZIONATORI PER
APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE
Chiusura simultanea con i poli del sezionatori. Per esecuzioni GA...D.
GAX42
040D
40
32
15
GAX42
080D
80
40
18
GAX42
125D
125
95
20
Codice di
ordinazione
Corrente convenzionale termica
Ith
AC21A
[A]
INTERRUTTORI SEZIONATORI TRIPOLARI IN
CASSETTA
Con maniglia giallo/rossa.