INTERRUTTORI SEZIONATORI DA 160 A 1250A

Lovato Electric estende la propria famiglia di interruttori sezionatori introducendo la nuova serie GE... con correnti AC21 da 160A fino a 1250A.
La gamma di interruttori sezionatori si distingue per le seguenti tipologie:

interruttori sezionatori tripolari

interruttori sezionatori tripolari con portafusibili NH e BS

interruttori sezionatori quadripolari

interruttori sezionatori quadripolari con portafusibili NH e BS

interruttori sezionatori quadripolari per applicazioni fotovoltaiche

commutatori sezionatori tripolari

commutatori sezionatori quadripolari

commutatori sezionatori motorizzati tripolari

commutatori sezionatori motorizzati quadripolari.


E' inoltre disponibile un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi ed accessori come:

maniglie per comando diretto

maniglie per comando rinviato blocco porta

prolunghe per maniglie bloccoporta con differenti lunghezze

contatti ausiliari

coprimorsetti.


La nuova gamma di interruttori sezionatori GE.. , grazie alle sue dimensioni contenute, si caratterizza per l’installazione semplice, la flessibilità, la sicurezza e la funzionalità.

Caratteristiche di impiego:

comando diretto o con maniglia bloccoporta

maniglie luchettabili in posizione 0 senza l’impiego di accessori;

maniglie IP65 e bloccabili con 3 lucchetti in posizione di “0”

tensione nominale di isolamento Ui: 800÷1000V

protezione contro sovratensioni accidentali per apparecchi connessi tra fase e neutro: la versione quadripolare standard (3P+N) presenta il neutro a chiusura anticipata e apertura ritardata

capacità di interruzione fino a 8 volte la corrente nominale

elevati valori di corrente di chiusura e di breve durata, fino a 100KA in corto circuito

contatti a doppia interruzione e ad apertura positiva

corpo realizzato in poliestere non infiammabile rinforzato con fibra vetro, caratterizzato da un’elevata resistenza meccanica ed elettrica

fissaggio a vite

dimensioni compatte che garantiscono risparmio di spazio nei quadri elettrici


Tabella di guida alla scelta

Codice di
ordinazione

Corrente convenzionale
termica
Ith
AC21A [A]

Corrente nominale
di impiego
Ie
AC23A [A]

Tripolari

Quadripolari

Interruttori sezionatori.

GE0160

GE0160 T4

160

160

GE0200

GE0200 T4

200

160

GE0250

GE0250 T4

250

160

GE0251

GE0251 T4

250

250

GE0315

GE0315 T4

315

315

GE0400

GE0400 T4

400

400

GE0500

GE0500 T4

500

500

GE0630

GE0630 T4

630

630

GE0800

GE0800 T4

800

800

GE1000

GE1000 T4

1000

800

GE1250

GE1250 T4

1250

800

Interruttori sezionatori con portafusibili NH.

GE0160 N

GE0160 NT4

160

160

GE0161 N

GE0161 NT4

160

160

GE0250 N

GE0250 NT4

250

250

GE0400 N

GE0400 NT4

400

400

GE0630 N

GE0630 NT4

630

630

GE0800 N

GE0800 NT4

800

630

Interruttori sezionatori con portafusibili BS.

GE0160 B

GE0160 BT4

160

160

GE0200 B

GE0200 BT4

200

200

GE0250 B

GE0250 BT4

250

250

GE0315 B

GE0315 BT4

315

315

GE0400 B

GE0400 BT4

400

400

GE0630 B

GE0630 BT4

630

630

GE0800 B

GE0800 BT4

800

630

Interruttori sezionatori per applicazioni fotovoltaiche.

-

GE0160 DT4

160

50

-

GE0250 DT4

250

225

-

GE0630 DT4

630

280

Commutatori sezionatori.

GE0160 E

GE0160 ET4

160

160

GE0200 E

GE0200 ET4

200

160

GE0201 E

GE0201 ET4

200

200

GE0250 E

GE0250 ET4

250

200

GE0315 E

GE0315 ET4

315

250

GE0400 E

GE0400 ET4

400

250

GE0500 E

GE0500 ET4

500

400

GE0630 E

GE0630 ET4

630

400

GE0800 E

GE0800 ET4

800

630

GE1000 E

GE1000 ET4

1000

1000

GE1250 E

GE1250 ET4

1250

1250

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.