Le colonne luminose sono
elementi fondamentali nei processi produttivi per
la segnalazione luminosa ed acustica dello stato degli impianti.
LOVATO Electric offre una gamma completa di prodotti ed accessori
in grado di creare colonne luminose
personalizzate per ogni stazione
produttiva.
Moduli a luce fissa o
lampeggiante.
Moduli flash.
Moduli sonori.
Lampadine a filamento e a
LED.
Basi di fissaggio e
prolunghe.
Prodotti ed accessori che
vengono assemblati con una operazione semplice e rapida.
Le colonne luminose possono essere assemblate sovrapponendo fino
a 7 moduli nel seguente ordine a partire dall’alto: rosso, giallo,
arancio, blu, verde, bianco.
Il modulo avvisatore acustico deve essere montato sempre per ultimo,
in alto alla colonna.
Caratteristiche generali
Massima
tensione d’impiego: 250VAC
connessioni:
morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5mm2
temperatura
di funzionamento: -20°C…+50°C (12VAC max a +40°C)
grado
di protezione: IP65 (IP54 se si utilizza il modulo sonoro 8 LT7 S0 B)
materiale:
policarbonato o alluminio anodizzato
numero
elementi sovrapponibili: 7.
Interpretazione dei
segnali luminosi sonori
Le segnalazioni luminose e sonore sono un elemento
fondamentale nella sicurezza di un impianto.
Per evitare errate interpretazioni è stata introdotta una normativa europea
che attribuisce un significato univoco ai segnali visivi o
sonori.
A ciascun colore o allarme sonoro corrisponde uno specifico stato di funzionamento
dell’impianto collegato e vari livelli di urgenza, come
indica
la seguente tabella, secondo le normative EN 981/EN 60073.
Al modulo di colore bianco si può attribuire un significato a piacere.
Colore della luce
Rosso
Giallo
Arancio
Blu
Verde
Bianco
Significato
Pericolo.
Emergenza.
Prudenza e
attenzione.
Condizione anormale.
Comando, obbligo.
Normalità.
Funzionamento regolare dell’impianto.
Nessun
significato.
Suono
Ripetizione veloce
di modulazioni o impulsi sonori di alta intensità.
Breve suono costante.
Alternanza di
suoni a spettro costante.
Suono costante e
prolungato dopo un allarme.
Altri suoni.
Azioni correlate
Intervento
immediato per risolvere una situazione pericolosa.
Necessario un intervento di
controllo.
Necessario un
intervento per effettuare un’azione obbligatoria.
Nessun intervento.
A seconda dei casi.
Codice
di
ordinazione
Descrizione
MODULI LUMINOSI A
LUCE FISSA
Attacco BA15d, alimentazione diretta.
Lampadina non inclusa.
8
LT7 EL1
Arancio
8
LT7 EL3
Verde
8
LT7 EL4
Rosso
8
LT7 EL5
Giallo
8
LT7 EL6
Blu
8
LT7 EL8
Bianco
MODULI LUMINOSI A
LUCE LAMPEGGIANTE
Attacco BA15d. Lampadina non inclusa.
8
LT7 GL B1
Arancio,
24VAC/DC
8
LT7 GL B3
Verde,
24VAC/DC
8
LT7 GL B4
Rosso,
24VAC/DC
8
LT7 GL B5
Giallo,
24VAC/DC
8
LT7 GL B6
Blu,
24VAC/DC
8
LT7 GL B8
Bianco,
24VAC/DC
8
LT7 GL E1
Arancio,
110÷120VAC
8
LT7 GL E3
Verde,
110÷120VAC
8
LT7 GL E4
Rosso,
110÷120VAC
8
LT7 GL E5
Giallo,
110÷120VAC
8
LT7 GL E6
Blu,
110÷120VAC
8
LT7 GL E8
Bianco,
110÷120VAC
8
LT7 GL M1
Arancio,
230÷240VAC
8
LT7 GL M3
Verde,
230÷240VAC
8
LT7 GL M4
Rosso,
230÷240VAC
8
LT7 GL M5
Giallo,
230÷240VAC
8
LT7 GL M6
Blu,
230÷240VAC
8
LT7 GL M8
Bianco,
230÷240VAC
MODULI FLASH
Con lampada Xenon 4 Joule.
8
LT7 FL B1
Arancio,
24VAC/DC
8
LT7 FL B3
Verde,
24VAC/DC
8
LT7 FL B4
Rosso,
24VAC/DC
8
LT7 FL B5
Giallo,
24VAC/DC
8
LT7 FL B6
Blu,
24VAC/DC
8
LT7 FL B8
Bianco,
24VAC/DC
8
LT7 FL E1
Arancio,
110÷120VAC
8
LT7 FL E3
Verde,
110÷120VAC
8
LT7 FL E4
Rosso,
110÷120VAC
8
LT7 FL E5
Giallo,
110÷120VAC
8
LT7 FL E6
Blu,
110÷120VAC
8
LT7 FL E8
Bianco,
110÷120VAC
8
LT7 FL M1
Arancio,
230÷240VAC
8
LT7 FL M3
Verde,
230÷240VAC
8
LT7 FL M4
Rosso,
230÷240VAC
8
LT7 FL M5
Giallo,
230÷240VAC
8
LT7 FL M6
Blu,
230÷240VAC
8
LT7 FL M8
Bianco,
230÷240VAC
MODULI SONORI
INTERMITTENTI O CONTINUI
8
LT7 S0 B
24VAC/DC,
intermittente (90dB). IP54
8
LT7 S1 B
24VAC/DC,
16 suoni selezionabili (max 80dB).
IP65
8
LT7 S2 B
24VAC/DC,
suono intermittente (84,5dB)
o
continuo (82,6dB). IP65
8
LT7 S2 E
110÷120VAC,
suono intermittente (78dB)
o
continuo (75dB). IP65
8
LT7 S2 M
230÷240VAC,
suono intermittente (78dB)
o
continuo (75dB). IP65
MODULI DI CABLAGGIO
E COPERCHIO (INGRESSO LATO INFERIORE)
8
LT7 CP 01
Per
tubi plastici, colore nero
8
LT7 CM 01
Per
tubi metallici, colore nero
BASE DI FISSAGGIO
8
LT7 BM 01
Su
supporto orizz., metallico, colore nero
8
LT7 BP 01
Su
supporto orizz., plastico, colore nero
con
prolunga 100mm
8
LT7 BM 02
Fissaggio
a parete, metallico, colore nero
8
LT7 BP 02
Fissaggio
a parete, plastico, colore nero
TUBI DI PROLUNGA PER
BASI IN METALLO, ALLUMINIO NON VERNICIATO