La nuova gamma dei contattori LOVATO
Electric rinnova le versioni tripolari,
quadripolari con bobina in DC
ed a basso assorbimento.
Tipi
- tripolari
- quadripolari
- quadripolari speciali
- ausiliari.
Selling point
- contattori tripolari fino a 38A (AC3)
- contattori quadripolari fino a 56A
(AC1)
- contattori quadripolari speciali 2NA+2NC o 4NC
- contattori ausiliari
- esecuzioni con comando in DC ed a basso assorbimento (2,4W)
- elevata
accessoriabilità
- omologati dai principali Enti Internazionali.
SEMPLICITA'
Bobine
a 4 terminali È possibile collegare i cavi
di connessione alla bobina sia dalla parte superiore
che dalla parte
inferiore del contattore.
Filtro
anti disturbo incorporato I contattori da BF09 a BF38
con tensioni standard hanno il filtro antidisturbo già incorporato.
Basso
assorbimento delle bobine I contattori tipo BF...L si
caratterizzano per il loro basso assorbimento pari a 2,4W.
Per questa loro caratteristica tecnica sono molto usati per il
comando diretto da PLC.
Largo
campo d'impiego I contattori tipo BF...D sono
equipaggiati con bobina a largo campo d'impiego
risultando così particolarmente utili per installazioni dove la
tensione è soggetta
a forti sbalzi (esempio settore della trazione ferroviaria).
Quarto
polo laterale aggiuntivo Per le taglie da 45A e da 56A
AC1, si può aggiungere al contattore
tripolare un quarto polo laterale di
potenza. Questa soluzione permette di ottimizzare
la
gestione del magazzino.
Fissaggio
su guida DIN Le operazioni di montaggio e di smontaggio del
contattore alla guida DIN avvengono senza attrezzi, con una semplice
pressione sul contattore.
Fissaggio
agevolato del relè termico Mentre il relè termico viene fissato al contattore,
il suo contatto ausiliario si collega al morsetto della bobina del
contattore tramite un terminale rigido. Con un’unica operazione si
ottiene il fissaggio completo del relè, senza la necessità di
altri collegamenti.
Adattabilità
dei terminali I terminali sono adatti ad ogni tipo di cavo:
flessibile, rigido, secondo standard AWG e con tutte le tipologie di
capicorda. Con un unico tipo di cacciavite si serrano le viti dei
contatti di potenza, ausiliari e della bobina.
SICUREZZA
Inserto
anti-scorrimento su guida DIN Un inserto in gomma impedisce lo scorrimento dei
contattori anche nel caso in cui la guida DIN sia montata in
verticale o sia fuori tolleranza.
Sicurezza
delle connessioni - IP20 La facile accessibilità e capienza dei morsetti è
abbinata alla protezione IP20 che impedisce il contatto accidentale
con le parti in tensione.