RELE' PROGRAMMABILI SERIE LR...


, il sistema LOVATO Electric di componenti modulari, viene ulteriormente ampliato attraverso l'introduzione di Kinco, il relč programmabile di ridotte dimensioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessitŕ.
Kinco č ideale per l'impiego in svariati settori nel campo industriale, terziario e civile quali: macchine per imballaggio, lavastoviglie industriali, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli.


Caratteristiche generali

  • alimentazione 24VDC, 24VAC oppure 100÷240VAC
  • moduli da 10, 12 e 20 Ingressi / Uscite
  • configurazione massima raggiungibile: 44 Ingressi / Uscite
  • uscite relč Ith 8A (versioni AC e DC)
  • uscite transistor 0,3A - 24VDC (versioni DC)
  • ingressi analogici 0÷10V (versioni DC)
  • orologio datario (RTC) di serie
  • interfaccia seriale RS232 di serie, per connessione a PC o memoria di back-up del programma
  • display retro-illuminato, 4 righe e 12 caratteri
  • metodi di programmazione: Ladder (max 200 linee) o FBD (Function Block Diagram - max 99 blocchi)
  • lingue per la programmazione "on board": italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e cinese
  • lingue per la programmazione via PC: italiano, inglese e spagnolo
  • contenitore modulare con aggancio per guida DIN 35mm o fissaggio diretto su piastra.

 

Codice di 
ordinazione

Alimentazione

INGRESSI

USCITE
digitali

Orologio datario

digitali

digitali o analogici
(0...10VDC)*

Quantitŕ

Quantitŕ

Quantitŕ

Tipo

RELE'.

LRD12R A024

24VAC

8

0

4

Relč

SI

LRD12R D024

24VDC

6

2

4

Relč

SI

LRD12T D024

24VDC

6

2

4

Transistor

SI

LRD20R A024

24VAC

12

0

8

Relč

SI

LRD20R D024

24VDC

8

4

8

Relč

SI

LRD20T D024

24VDC

8

4

8

Transistor

SI

LRD10R A024

24VAC

6

0

4

Relč

SI

LRD10R A240

100÷240VAC

6

0

4

Relč

SI

LRD20R A024

24VAC

12

0

8

Relč

SI

LRD20R A240

100÷240VAC

12

0

8

Relč

SI

MODULI DI ESPANSIONE E COMUNICAZIONE.

LRE08R A024

24VAC

4

0

4

Relč

NO

LRE08R D024

24VDC

4

0

4

Relč

NO

LRE08T D024

24VDC

4

0

4

Transistor

NO

LRE08R A024

24VAC

4

0

4

Relč

NO

LRE08R A240

100÷240VAC

4

0

4

Relč

NO

LRE P00

Modulo di comunicazione protocollo Modbus®

 
* = ingressi digitali utilizzabili anche come ingressi analogici.

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.