LOVATO
Electric completa la gamma dei relè di protezione voltmetrici
modulari per sistemi trifasi senza neutro inserendo il nuovo tipo
PMV10 A440 in esecuzione modulare da 1 modulo (17,5mm).
PMV10 A440 è un relè voltmetrico autoalimentato (con la stessa tensione da controllare)
con intervento per mancanza fase ed errata sequenza fasi. Dispone di
una uscita a relè con 1 contatto in scambio e rileva la mancanza
fase se una delle tensioni è <70% rispetto alla tensione
nominale.
Caratteristiche generali
esecuzione modulare (1 modulo
17,5mm)
tensione nominale da controllare
Ue (tra fase e fase) 50/60Hz: 208...480VAC
apparecchio autoalimentato dalla
rete da controllare
uscita contatto in scambio
8A-250VAC (AC1)
tempo di intervento per mancanza
fase: 60msec.
LED verde di segnalazione
presenza tensione
LED rossi di segnalazione
funzioni
grado di protezione: IP40 sul fronte
(se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 ai
morsetti.