RELE' DI PROTEZIONE VOLTMETRICI TIPO PMV...
I relč di protezione della serie sono stati progettati per la protezione di reti elettriche monofasi e trifasi.
Sono tutti autoalimentati (con la stessa tensione da controllare) e dispongono di una uscita a relč.
Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square) consentono un funzionamento corretto del relč anche in presenza di tensioni fortemente armoniche.
I relč della serie PM... utilizzano componenti elettronici dell'ultima generazione e vengono prodotti con l'ausilio delle piů recenti tecnologie attualmente disponibili.


Caratteristiche generali

  • esecuzione modulare
  • apparecchio autoalimentato dalla rete da controllare 50/60Hz
  • uscita contatto in scambio 8A-250VAC (AC1)
  • LED verde di segnalazione presenza tensione
  • LED rossi di segnalazione funzioni
  • grado di protezione: IP40 sul fronte.

Funzioni

Reti trifasi

PMV 10

PMV 20

PMV 30 

PMV 40

PMV 50

PMV 60 PMV 70

Minima tensione

  

 

 

 

Massima tensione

  

 

 

 

 

Mancanza fase

 

Errata sequenza fasi

 

Asimmetia

  

 

  

 

 

 Codice di 
  ordinazione
 Tensione  
 nominale da
 controllare Ue
  Funzioni
 RELE' PER RETI TRIFASI.
 PMV10 A440  208...440VAC Mancanza fase ed errata sequenza fasi
 
 PMV20 A600  380...600VAC Mancanza fase ed errata sequenza fasi
 
 PMV30 A600  600VAC Minima tensione, mancanza fase ed errata sequenza fasi
 
 PMV40 A600   600VAC Mancanza fase, errata sequenza fasi e asimmetria
 
 PMV50 A600   600VAC Minima e massima tensione, mancanza fase e errata sequenza fasi
 
 PMV60 A600   600VAC Minima tensione, mancanza fase, errata sequenza fasi e asimmetria
 
 PMV70 A600   600VAC Minima e massima tensione, mancanza fase, errata sequenza fasi e asimmetria
   

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.