RELE' DI PROTEZIONE FASOMETRICI TIPO PMA...
I relè fasometrici della serie sono idonei per la protezione pompe contro la marcia a secco per sistemi monofasi e trifasi.
Sono tutti autoalimentati in AC e dispongono di una uscita a relè.


Caratteristiche generali

  • esecuzione modulare
  • tensione alimentazione ausiliaria 50/60Hz: 220÷240VAC e 380÷415VAC
  • inserzione diretta o tramite T.A.
  • ingresso di ripristino (PMA40...)
  • ingresso di ripristino o inibizione
  • uscita contatto in scambio 8A-250VAC (AC1)
  • LED verde di segnalazione presenza tensione
  • LED rossi di segnalazione funzioni
  • grado di protezione: IP40 sul fronte

Funzioni

Relè fasometrici

PMA40

PMA50

Protezione pompe contro la marcia a secco

 

Monofase

 

 

Trifase

 

 

Monofase minima

   

Monofase massima

   

Trifase minima

   

Trifase massima

   

 

Codice di 
ordinazione

Corrente 
nominale 
Ie
[A]

Tensione di
alimentazione
ausiliaria
[V]

  Funzioni

 RELE' PER RETI TRIFASI.
 PMA40 A240  0,25÷16 220÷240VAC - Monofase
- Trifase
 PMA40 A415 380÷415VAC
 PMA50 A240  0,25÷16 220÷240VAC - Monofase minima
- Monofase massima
- Trifase minima
- Trifase massima
 PMA50 A415 380÷415VAC
   

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.