RELE' DI PROTEZIONE AMPEROMETRICI TIPO PMA...
I relè di protezione amperometrici della serie sono idonei per l'utilizzo in sistemi monofasi.
Tutti i relè hanno alimentazione ausiliaria 24÷240VAC/DC, e dispongono di una uscita a relè.
La misura della corrente viene effettuata in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace).


Caratteristiche generali

  • esecuzione modulare
  • tensione alimentazione ausiliaria 50/60Hz: 24÷240VAC/DC
  • inserzione diretta o tramite T.A.
  • misura corrente in TRMS
  • ingresso di ripristino e di inibizione
  • uscita contatto in scambio 8A-250VAC (AC1)
  • LED verde di segnalazione presenza tensione
  • LED rossi di segnalazione funzioni
  • grado di protezione: IP40 sul fronte.

Funzioni

Relè amperometrici

PMA20

PMA21 

PMA30

Minima corrente AC/DC

 

Massima corrente AC/DC

 

Minima corrente AC/DC
con ripristino ad impulso

 

 

Massima corrente AC/DC
con ripristino ad impulso

 

 

 

Codice di 
ordinazione

Corrente 
nominale
Ie
[A]

Tensione di
alimentazione
ausiliaria
[V]

Funzioni

PMA20 240

0,02 - 1 - 5 - 16
multiscala

24÷240VAC/DC

Minima corrente AC/DC

PMA21 240

0,02 - 1 - 5 - 16
multiscala

24÷240VAC/DC

Massima corrente AC/DC

PMA30 240

0,02 - 1 - 5 - 16
multiscala

24÷240VAC/DC

Minima corrente AC/DC
Massima corrente AC/DC
Minima corrente AC/DC con ripristino ad impulso
Massima corrente AC/DC con ripristino ad impulso

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.