I
nuovi indicatori luminosi monoblocco a LED a 12VAC/DC vanno a
integrare le precedenti versioni già disponibili a 24VAC/DC, 110VAC
e 230VAC.
Sono una
valida alternativa tecnica ed economica agli elementi luminosi
tradizionali a filamento. La
tecnologia a LED garantisce una segnalazione luminosa affidabile e
sicura in tutte le condizioni di
impiego. Questi indicatori luminosi monoblocco a LED sono
insensibili alle alte tensioni ed alle vibrazioni, hanno una lunga
durata elettrica e bassa potenza assorbita.
Caratteristiche di impiego
tensione
di alimentazione: 12VAC/DC
assorbimento:
<20mA
durata
elettrica: >30.000 ore
attacchi
a vite (ingresso cacciavite dal fondo)
coppia
massima di serraggio: 0,8Nm
ingresso
laterale per cavi
grado di protezione:
IP65 sul fronte e IP20 sul retro.