La
serie dei relè di livello per liquidi conduttivi si amplia grazie
al nuovo modello
LVM25 240, realizzato in contenitored a 1 modulo (17,5mm).
E' un completo e innovativo apparecchio con sensibilità regolabile da 2,5 a
100Kohm. Consente la connessione fino a 3 sonde ed è immune alle
capacità parassite dei cavi di sonda progettato per soddisfare le più diverse esigenze
applicative per il controllo dello svuotamento o riempimento di
serbatoi o pozzi.
Caratteristiche generali
esecuzione modulare (1 modulo
17,5mm)
tensione di alimentazione:
24...240VAC/DC
3 sonde di rilevamento (MIN, MAX
e COM)
sensibilità: 2,5÷100kOhm
regolabile dal fronte
selettore d'impostazione svuotamento o riempimento con sicurezza logica
positiva
ripristino automatico
LED verde di segnalazione
presenza tensione
LED rossi di segnalazione stato
relè
grado di protezione: IP40 sul fronte;
IP20 morsetti.