La
serie LVM si amplia inserendo un nuovo modello per il controllo
dello svuotamento o riempimento.
Un completo è un innovativo apparecchio con sensibilità da 2,5 a
100Kohm, multitensione, che consente la connessione fino a 3 sonde
progettato per soddisfare le più diverse esigenze applicative.
Caratteristiche generali
esecuzione modulare
3 sonde di rilevamento (MIN, MAX
e COM)
sensibilità: 2,5÷100kOhm
impiego: LVM25...:
funzione di controllo svuotamento
o riempimento multitensione
LVM P05: scambio precedenza 2 motori alla messa in tensione
LED verde di segnalazione
presenza tensione
LED rossi di segnalazione stato
relè
grado di protezione: IP40 sul fronte;
IP20 morsetti.