LOVATO
Electric amplia la gamma dei finecorsa elettromeccanici serie K con
l’introduzione dei nuovi finecorsa metallici precablati.
La caratteristica fondamentale di questi nuovi apparecchi è la
presenza del cavo multipolare già cablato ai contatti elettrici e
stabilmente fissato al corpo tramite resina. Questo permette di
ottenere un finecorsa di profondità molto ridotta (16mm contro i
30mm dei finecorsa conformi EN50047 della famiglia KB / KM) e con un
grado di protezione elevato (IP67). Grazie all’ampia scelta
di teste attuatori i nuovi finecorsa precablati sono idonei
all’utilizzo per il rilevamento di posizione di organi mobili
nelle molteplici condizioni che possono presentarsi in ambito
industriale. Sono particolarmente indicati nei casi in cui sia
richiesta un’elevata protezione (per es. in
macchine/apparecchiature per esterno come piattaforme aeree e
similari) o in cui siano necessarie dimensioni molto compatte (attuatori
per valvole idrauliche, meccanismi poco accessibili).
Caratteristiche generali
attuatori e custodie in
metallo
ampia gamma di teste
attuatori
combinazioni di contatti
1NA+1NC di tipo a scatto e lento
contatti NC ad apertura
positiva per entrambe le combinazioni disponibili
frequenza massima: 3600
cicli/h
durata meccanica: 10 milioni
di cicli
corrente termica nominale
Ith: 5A
designazione secondo IEC/EN
60947-5-1: B300 R300
tensione di isolamento Ui: 400VAC
tensione nominale di tenuta
a impulso Uimp: 4kV
resistenza di contatto:
25mOhm
protezione da corto
circuito: fusibile 6A gG
grado di protezione: IP67
collegamenti
elettrici: cavo multipolare (5x0,75mm2) di lunghezza standard 2m
omologazione
cULus (sia parte elettrica che cavo in dotazione).
Codice
di
ordinazione
Descrizione
FINECORSA AD ASTA.
KP A1 S11
1NA+1NC
a scatto, cavo 2m
KP A1 L11
1NA+1NC
lento, cavo 2m
KP A2 S11
Fissaggio
a testa filettata, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP A2 L11
Fissaggio
a testa filettata, 1NA+1NC lento, cavo 2m
FINECORSA AD ASTA
CON ROTELLA.
KP B1 S11
Rotella
plastica, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B1 L11
Rotella
plastica, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B2 S11
Rotella
metallica, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B2 L11
Rotella
metallica, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B3 S11
Rotella
plastica a 90°, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B3 L11
Rotella
plastica a 90°, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B4 S11
Rotella
metallica a 90°, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B4 L11
Rotella
metallica a 90°, 1NA+1NC lento, cavo 2m
FINECORSA AD ASTA
CON ROTELLA, FISSAGGIO A TESTA FILETTATA M12.
KP B5 S11
Rotella
plastica, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B5 L11
Rotella
plastica, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B6 S11
Rotella
metallica, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B6 L11
Rotella
metallica, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B7 S11
Rotella
plastica a 90°, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B7 L11
Rotella
plastica a 90°, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP B8 S11
Rotella
metallica a 90°, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP B8 L11
Rotella
metallica a 90°, 1NA+1NC lento, cavo 2m
FINECORSA A LEVA CON
ROTELLA.
KP E1 S11
Rotella
plastica, Ø14x4,5, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m
KP E1 L11
Rotella
plastica, Ø14x4,5, 1NA+1NC lento, cavo 2m
KP E2 S11
Rotella
metallica, Ø14x4,5, 1NA+1NC a scatto, cavo 2m