LOVATO
Electric amplia la propria offerta di apparecchiature
elettromeccaniche per il rilevamento di posizione introducendo i
nuovi microinterruttori serie K.
I microinterruttori sono una tipologia di finecorsa elettromeccanici
molto compatti e semplici nell’esecuzione, universalmente usati in
molteplici applicazioni in cui si richiede di rilevare la posizione
di un elemento mobile non strettamente connesso alla sicurezza del
macchinario.
I microinterruttori sono dotati di un involucro che ospita una
combinazione di elementi di contatto in scambio a semplice
interruzione con tre morsetti, NA, NC e comune. Gli
azionatori sono molteplici con versioni ad azionamento rettilineo
diretto o rinviato tramite leve e/o rotelle. L’utilizzo
maggiore avviene in macchinari di piccole dimensioni per regolare
l’automazione di meccanismi semplici quali ad es. tavole rotanti,
carrelli elevatori, attuatori per valvole idrauliche o anche in
piccole macchine dotate di protezioni.
Dal momento che i terminali dei contatti elettrici sono facilmente
accessibili e non protetti, i microinterruttori devono essere
alloggiati in ambienti opportunamente riparati dagli agenti esterni
o dotati di appositi copriterminali.
Caratteristiche generali
custodie in materiale tecnopolimero
ampia gamma di teste
attuatori
combinazione di contatto in
scambio a tre morsetti
frequenza massima: 240
cicli/min
velocità di azionamento: 0,01÷1ms
durata meccanica: 20 milioni
di cicli
corrente convenzionale termica
Ith: 15A
designazione secondo IEC/EN
60947-5-1: A600 P300
resistenza di contatto:
15mOhm
collegamenti
elettrici:vite,
faston,a saldare
omologazione
cURus.
Codice
di
ordinazione
Descrizione
MICROINTERRUTTORI AD ASTA.
KS A1 S
A
spillo con attacchi a saldare
KS A1 V
A
spillo con attacchi a vite
KS A1 F
A
spillo con attacchi Faston
KS A2 S
Ad
asta alta con attacchi a saldare
KS A2 V
Ad
asta alta con attacchi a vite
KS A2 F
Ad
asta alta con attacchi Faston
KS A3 S
Ad
asta bassa con attacchi a saldare
KS A3 V
Ad
asta bassa con attacchi a vite
KS A3 F
Ad
asta bassa con attacchi Faston
MICROINTERRUTTORI AD ASTA,
FISSAGGIO A TESTA FILETTATA.
KS A4 S
Ad
asta, con attacchi a saldare
KS A4 V
Ad
asta, con attacchi a vite
KS A4 F
Ad
asta, con attacchi Faston
MICROINTERRUTTORI A
PULSANTE.
KS A9 S
Con
attacchi a saldare
KS A9 V
Con
attacchi a vite
KS A9 F
Con
attacchi Faston
MICROINTERRUTTORI AD
ASTA CON ROTELLA, FISSAGGIO A TESTA FILETTATA M12.
KS B1 S
Con
attacchi a saldare
KS B1 V
Con
attacchi a vite
KS B1 F
Con
attacchi Faston
KS B2 S
Con
rotella a 90°, con attacchi a saldare
KS B2 V
Con
rotella a 90°, con attacchi a vite
KS B2 F
Con
rotella a 90°, con attacchi Faston
MICROINTERRUTTORI A
LEVA CON ROTELLA.
KS C1 S
A
leva 25mm, con attacchi a saldare
KS C1 V
A
leva 25mm, con attacchi a vite
KS C1 F
A
leva 25mm, con attacchi Faston
KS C2 S
A
leva 48mm, con attacchi a saldare
KS C2 V
A
leva 48mm, con attacchi a vite
KS C2 F
A
leva 48mm, con attacchi Faston
KS C3 S
A
leva 38mm, con attacchi a saldare
KS C3 V
A
leva 38mm, con attacchi a vite
KS C3 F
A
leva 38mm, con attacchi Faston
KS C9 S
A
leva con rotella unidirezionale, con attacchi a saldare
KS C9 V
A
leva con rotella unidirezionale, con attacchi a vite
KS C9 F
A
leva con rotella unidirezionale, con attacchi Faston