FINECORSA DI POSIZIONE E SICUREZZA BIDIREZIONALI

La famiglia dei finecorsa, microinterruttorie e interruttori a pedale si amplia con l'inserimento dei finecorsa bidirezionali.
Trovano ampio spazio in applicazioni dove è presente la necessità di discriminare e distinguere la direzione di movimento della parte da controllare (in apertura o in chiusura).
Ideale per impieghi con cancelli automatici.


Caratteristiche di impiego

  • frequenza massima: 3600 cicli/h

  • velocità di azionamento: 0,5÷1,5 m/s

  • durata meccanica: >10 milioni di cicli

Contatti

  • corrente termica nominale Ith: 10A
  • designazione secondo IEC/EN 60947-5-1:
    - A600 Q600 tipo KB-KC
    - A300 Q600 tipo KM-KN
  • tensione di isolamento Ui:
    - 690VAC tipo KB-KC
    - 440VAC tipo KM-KN
  • tensione nominale di tenuta a impulso Uimp:
    - 6kV serie KC
    - 4kV serie KN
  • resistenza di contatto: <10mohm
  • protezione da corto circuito: fusibile 10A gG
  • connessione cablaggio: vite con serrafilo autosollevante.

Custodia

  • isolamento classe II (solo tipo KB-KC)
  • coppia di serraggio per fissaggio custodia: 2,5Nm
  • grado di protezione
    - IP20 terminali
    - IP65 custodia
  • Ingresso cavi:
    - M20 standard
    - PG13,5 disponibile su richiesta.
      

Codice di ordinazione

Contatti

Materiale
rotella

Custodia plastica

Custodia metallica

FINECORSA A LEVA CON ROTELLA.
1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.

 KB E1 D02  KM E1 D02  2 NC indipendenti  Plastica

2 ingressi laterali per cavi. Dimensioni compatibili EN 50047.

 KC E1 D02  KN E1 D02  2 NC indipendenti  Plastica

  
FINECORSA A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA.
1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.

 KB F1 D02  KM F1 D02  2 NC indipendenti  Plastica

  
FINECORSA A LEVA CON ASTA REGOLABILE.
1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.

 KB L1 D02  KM L1 D02  2 NC indipendenti  Plastica
 KB L2 D02  KM L2 D02  2 NC indipendenti  Plastica

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.