STRUMENTI DI MISURA DIGITALI MODULARI
   
Gli strumenti di misura digitali modulari DMK7... e DMK8... garantiscono una grande stabilità delle misure grazie all'elevato numero di campionamenti.
Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto anche in presenza di tensioni e correnti fortemente armoniche.
Questi strumenti di misura trovano impiego in quadri di distribuzione elettrica trifasi e monofasi, sia nel settore industriale che terziario.
Tutti i modelli sono in grado di memorizzare e visualizzare i valori MAX e MIN delle misure effettuate. 
Vengono prodotti anche nelle versioni DMK7...R1 e DMK8...R1 con le medesime caratteristiche ma con 1 uscita programmabile a relè.
I modelli con ingresso di misura della tensione hanno la possibilità di impostare il rapporto TV per consentirne l'utilizzo in impianti di media tensione.
S
ono in grado di sostituire vantaggiosamente la strumentazione analogica nella tipica configurazione voltmetro/amperometro e commutatore, a vantaggio di un risparmio di spazio.
  

Caratteristiche di impiego 

  • alimentazione 220 ÷ 240VAC   50/60Hz
  • frequenza di misura 50/60Hz
  • accuratezza delle misure delle tensioni: + 0,25% f.s. + 1 digit
  • accuratezza delle misure di corrente: + 0,5% f.s. + 1 digit
  • misura del vero valore efficace
  • campo di misura della tensione 35 ÷ 660VAC
  • campo di misura della corrente 0,05 ÷ 5,75A
  • display a LED a 3 o 4 cifre a seconda del modello
  • contenitore 3 moduli (DIN43880).

Caratteristiche specifiche per i modelli DMK...R1

  • uscita programmabile e relè
  • LED di segnalazione intervento protezione
  • soglie di intervento programmabili
  • tempi di ritardo intervento programmabili per ogni soglia
  • funzione programmabile che, consente di avere un tempo d’intervento proporzionalmente più rapido, in funzione dello scostamento della misura rispetto al limite impostato
  • ripristino manuale o automatico dopo l’intervento
  • ripristino automatico con ritardo programmabile
  • funzione memoria; possibilità di memorizzare lo stato del relé in assenza di alimentazione, per poi ripristinarlo al ritorno della stessa
  • possibilità di scegliere lo stato del relè durante il normale funzionamento (sicurezza positiva).
      
 Codice di ordinazione  Descrizione

Strumenti di misura per reti trifase.

DMK 70

Voltmetro trifase  

DMK 71

Amperometro trifase

DMK 75

Voltmetro, amperometro e wattmetro trifase

Strumenti di misura per reti monofase.

DMK 80

Voltmetro monofase 

DMK 81

Amperometro monofase 

DMK 82

Voltmetro o amperometro monofase (a scelta mediante setup) 

DMK 83

Frequenzimetro 

DMK 84

Cosfimetro

Strumenti di misura e protezione per reti trifase con uscita programmabile a relé in scambio.

DMK 70 R1

Voltmetro trifase 

DMK 71 R1

Amperometro trifase 

DMK 75 R1

Voltmetro, amperometro e wattmetro trifase

Strumenti di misura e protezione per reti monofase con uscita programmabile a relé in scambio.

DMK 80 R1

Voltmetro monofase

DMK 81 R1

Amperometro monofase

DMK 83 R1

Frequenzimetro

DMK 84 R1

Cosfimetro

    

          
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.