STRUMENTI DI MISURA DIGITALI TRIFASI IN ESECUZIONE DA INCASSO 96X48mm
   
LOVATO Electric continua nell’ampliamento della propria gamma di strumenti digitali attraverso il lancio dei nuovi modelli DMK1…, DMK1…R1 e DMK16.
Questi nuovi strumenti, da incasso in contenitore 96x48mm, sono impiegati in sistemi di distribuzione elettrica trifasi, sia nel settore industriale che terziario, dove è necessario monitorare tensioni, correnti e potenza attiva.
Sono disponibili in 4 diversi modelli:
- voltmetro
- amperometro
- voltmetro, amperometro e wattmetro 
- multimetro
Due saranno le versioni prodotte:
-
DMK1… semplice strumento rilevatore della misura elettrica scelta
-
DMK1…R1 - DMK16 oltre a rilevare la misura elettrica dispone di 1 uscita
   programmabile a relè con 1 contatto in scambio utilizzabile per segnalare 
   o attivare le dovute protezioni in caso di anomalia (es. disattivare un impianto in caso
   di sovratensione fuori range).

    

Caratteristiche di impiego 

  • alimentazione ausiliaria 220 ÷ 240VAC   50/60Hz
  • frequenza di misura 50/60Hz
  • accuratezza delle misure delle tensioni: Classe 0,5 (+ 0,25% f.s. + 1 digit)
  • accuratezza delle misure di corrente: Classe 0,5 (+ 0,5% f.s. + 1 digit)
  • accuratezza misure energia attiva (solo per DMK16): Classe 2 (IEC/EN 62053-21 e IEC/EN 62053-23).
  • misura del vero valore efficace
  • campo di misura della tensione:
    35 ÷ 660VAC per DMK10... e DMK11...
    15 ÷ 660VAC per DMK15... e DMK16
  • campo di misura della corrente 0,05 ÷ 5,75A
  • display a LED a 4 cifre
  • contenitore 96x48mm.

Caratteristiche specifiche solo per i modelli DMK1...R1 e DMK16

  • uscita programmabile e relè
  • LED di segnalazione intervento protezione
  • soglie di intervento programmabili
  • tempi di ritardo intervento programmabili per ogni soglia
  • funzione programmabile che, consente di avere un tempo d’intervento proporzionalmente più rapido, in funzione dello scostamento della misura rispetto al limite impostato
  • ripristino manuale o automatico dopo l’intervento
  • ripristino automatico con ritardo programmabile
  • funzione memoria; possibilità di memorizzare lo stato del relé in assenza di alimentazione, per poi ripristinarlo al ritorno della stessa
  • possibilità di scegliere lo stato del relè durante il normale funzionamento (sicurezza positiva).
      
 Codice di ordinazione  Descrizione

Strumenti di misura per reti trifase.

DMK 10

Voltmetro 

DMK 11

Amperometro 

DMK 15

Voltmetro, amperometro e wattmetro 

Strumenti di misura e protezione per reti trifase con uscita programmabile a relé in scambio.

DMK 10 R1

Voltmetro 

DMK 11 R1

Amperometro 

DMK 15 R1

Voltmetro, amperometro e wattmetro 

   

DMK 16

Multimetro (72 misure) 

    

          
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.